Publique sus productos
FLOW Modular Bicycle garage 6500 mm
FLOW Modular Bicycle garage 6500 mm
FLOW Modular Bicycle garage 6500 mm
FLOW Modular Bicycle garage 6500 mm
    CYKLOS

    FLOW Modular Bicycle garage 6500 mm

    Traducido por Google,

    FLOW es un aparcamiento para bicicletas donde las formas clásicas se fusionan con el diseño moderno en un entorno público. Con sus amplias superficies acristaladas y formas redondeadas, atrae la mirada a la vez que ofrece al ciclista un flujo de aparcamiento fluido con la máxima funcionalidad y facilidad de uso.

    Garaje para bicicletas de fabricación sueca que se basa en el principio de protección contra la intemperie de Cyklos, con buena accesibilidad y sin postes interiores ni otros obstáculos en su estructura. Esta versión tiene un ancho fijo de 6500 mm y una longitud modular, por lo que se puede extender en incrementos de 2 metros para adaptarse al número de plazas de aparcamiento necesarias. La puerta corredera automática, combinada con un portabicicletas robusto e intuitivo como DELTA o VENTURA, crea un aparcamiento para bicicletas rápido y práctico para quienes se desplazan a diario.

    El edificio, resistente a la intemperie y sin columnas interiores, ofrece gran accesibilidad y facilidad de uso. Las puertas correderas se abren de forma suave y automática al entrar con la bicicleta. Iluminación LED potente de serie para mayor seguridad, y techo interior opcional para una mayor sensación de intimidad. Fachada de cristal de seguridad personal, resistente y fácil de limpiar.

    Especificaciones
    • Models and dimensions

      Width: 6500 mm, fixed. Length: from 6 meters, extendable in 2 meter modules to fit the required capacity.

      Supplied with one or two automatic sliding doors.

      Materials

      Option 1: Hot dip galvanized steel.

      Option 2: Hot dip galvanized combined with powder coating in any RAL color. Standard color black RAL 9005. Walls made of safety glass, durable and easy to clean. Roof made of solid polycarbonate, or prepared for Sedum.

      Certifications

      CE marked according to EN 1090. Certified according to Byggvarubedomningen.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFLOW-Bicycle-garage-6500x12000-mm
    • Familia de productoBicycle parking
    • Grupo de productosBicycle garage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Finlandia
    Noruega
    Reino Unido
    Suecia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText