Publique sus productos
Wall Rack
Wall Rack
Wall Rack
Wall Rack
Wall Rack
    Dero

    Wall Rack

    Traducido por Google,
    ¡Aparcamiento para bicicletas también!

    A los propietarios de bicicletas también les gusta esta opción para el garaje y el almacenamiento en el hogar. El revestimiento de goma evita que las bicicletas se rayen. Se pueden colgar dos bicicletas y bloquearlas de forma segura, ya que Wall Rack es totalmente compatible con U-Lock. El Wall Rack mantiene las bicicletas fuera del suelo y fuera del camino, y proporciona una manera segura y eficiente de guardarlas.

    Especificaciones
    • Materials: 1” OD 11 gauge tube

      Finish: Black rubber dip

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadero-wall-rack
    • Familia de productoBicycle Racks
    • Grupo de productosBike Racks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-12-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMild Steel
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Descripción Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11 11
    • Título OmniClass Bicycle Racks

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Norteamérica Sudamerica Europa Asia
    Australia
    Canadá
    Chile
    Hungría
    Catar
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    Colombia
    Islandia
    Hong Kong
    México
    Noruega
    Israel
    Países Bajos
    Singapur
    Reino Unido
    Suecia

    Productos similares

    4.1 de 5 estrellas 4.1 (9)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (6)
    3.7 de 5 estrellas 3.7 (6)