FLOW es un aparcamiento para bicicletas donde las formas clásicas se fusionan con el diseño moderno en un entorno público. Con sus amplias superficies acristaladas y formas redondeadas, atrae la mirada a la vez que ofrece al ciclista un flujo de aparcamiento fluido con la máxima funcionalidad y facilidad de uso.
Garaje para bicicletas de fabricación sueca que se basa en el principio de protección contra la intemperie de Cyklos, con buena accesibilidad y sin postes interiores ni otros obstáculos en su estructura. Esta versión tiene un ancho fijo de 8000 mm y una longitud modular, por lo que se puede extender en incrementos de 2 metros para adaptarse al número de plazas de aparcamiento necesarias. La puerta corredera automática, combinada con un portabicicletas robusto e intuitivo como DELTA o VENTURA, crea un aparcamiento para bicicletas rápido y práctico para quienes se desplazan a diario.
El edificio, resistente a la intemperie y sin columnas interiores, ofrece gran accesibilidad y facilidad de uso. Las puertas correderas se abren de forma suave y automática al entrar con la bicicleta. Iluminación LED potente de serie para mayor seguridad, y techo interior opcional para una mayor sensación de intimidad. Fachada de cristal de seguridad personal, resistente y fácil de limpiar.