Publique sus productos
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
    CYKLOS

    LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm

    Traducido por Google,

    El aparcamiento para bicicletas LINK destaca por su funcionalidad y facilidad de uso para el ciclista. LINK es un aparcamiento para bicicletas de fabricación sueca que se basa en el principio de los anteriores refugios para bicicletas de Cyklos, con buena accesibilidad y sin postes interiores ni otros obstáculos en su interior.

    Esta versión tiene un ancho fijo de 6200 mm y una longitud modular, por lo que el garaje se puede ampliar en tramos de 2 metros para adaptarse al número de plazas para bicicletas necesarias. Las fachadas de cristal, la potente iluminación interior y las puertas correderas automáticas, combinadas con un portabicicletas robusto e intuitivo como DELTA o los modelos de dos niveles OPTIMA o VENTURA, crean un aparcamiento para bicicletas rápido y práctico para quienes se desplazan a diario.

    Especificaciones
    • Cyklos LINK width 6,2m (modular system)

      The width is fixed at 6200 mm. The length is modular and adjustable: it starts at 6 m per gable and can be extended in 2 m modules (1.6 m modules in areas with heavy snow during the winter season) to fit the required capacity.

      Doors:

      Delivered with one or two automatic sliding doors.

      Roof:

      Delivered prepared for Sedum, or as solid polycarbonate (PC).

      Foundation:

      Own concrete foundation.

      Material alternatives:

      Hot-dip galvanized

      Hot-dip galvanized + powder coated in any RAL color. Standard color black RAL 9005. Poles and roof frame in steel.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLINK-bicycle-garage-6200x12000-mm
    • Familia de productoBicycle parking
    • Grupo de productosBicycle garage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3340
    • Ancho (mm)6000
    • Profundidad (mm)8000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
    • Clasificación IFC Objeto
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11 13
    • Título OmniClass Bicycle Shelters

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Finlandia
    Noruega
    Reino Unido
    Suecia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText