El aparcamiento para bicicletas LINK destaca por su funcionalidad y facilidad de uso para el ciclista. LINK es un aparcamiento para bicicletas de fabricación sueca que se basa en el principio de los anteriores refugios para bicicletas de Cyklos, con buena accesibilidad y sin postes interiores ni otros obstáculos en su interior.
Esta versión tiene un ancho fijo de 8000 mm y una longitud modular, por lo que el garaje se puede ampliar en tramos de 2 metros para adaptarse al número de plazas para bicicletas necesarias. Las fachadas de cristal, la potente iluminación interior y las puertas correderas automáticas, combinadas con un portabicicletas robusto e intuitivo como DELTA o los modelos de dos niveles OPTIMA o VENTURA, crean un aparcamiento para bicicletas rápido y práctico para quienes se desplazan a diario.