Publique sus productos
Spin360 Bicycle Shed
Spin360 Bicycle Shed
Spin360 Bicycle Shed
    CYKLOS

    Spin360 Bicycle Shed

    Traducido por Google,

    SPIN360 © Funda para bicicleta innovadora y que ahorra espacio

    SPIN360 © es un innovador cobertizo para bicicletas que ahorra espacio y cuenta con función giratoria. Está diseñado para ofrecer un aparcamiento seguro y eficiente para hasta 12 bicicletas. Es perfecto para entornos urbanos, zonas residenciales y otros espacios públicos con espacio limitado donde la seguridad, la funcionalidad y la sostenibilidad son prioritarias. Diseñado para los exigentes climas nórdicos, con un diseño compacto y una estructura autoportante, SPIN360 © es fácil de instalar y desmontar.

    Especificaciones
    • Dimensions
      Diameter: 3.6m
      Height: 2.6m
      Door opening width: 1.25m

      Material

      Frame: Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard color is black RAL 9005.
      Door: Aluminum + Powder coated in any RAL color (same as frame). Standard color is black RAL 9005.
      Frame + bike rack: Hot-dip galvanized steel

      Walls

      • Cyklos SPIN360 © Wall Superwood Nature
        Maintenance-free Superwood walls provide a durable and aesthetically pleasing finish.
      • Cyklos SPIN360 © Wall Thermo Grey Fire Protected
        To ensure fire protection requirements, there are wooden slats Thermo Fire Protection.

      Roof
      Option 1. – Biotope roof that promotes biodiversity
      Option 2. – Sedum roof for green space

      Lock
      Digital lock that can be connected to a property or stand-alone
      Optional – Cloud service that manages access with QR code for users

      Lighting
      LED 4000K
      LED 3000K

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaspin360-bicycle-shed
    • Familia de productoBicycle parking
    • Grupo de productosBicycle garage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Irlanda
    Noruega
    Reino Unido
    Suecia