Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
cylinda/products/dd2e1758-b5ff-4484-8b27-1781b971937b
Inicio
Categorías
Cocina
Electrodomésticos de cocina
Cylinda ovens IBU 86
Disponible en Estados Unidos
Cylinda
Seguir
Cylinda ovens IBU 86
Traducido por Google,
Ver original
IBU 86 es un horno de convección con capacidad de horno extra grande de 73 litros. Tiene barbacoa y termómetro para carnes y puede cocinar hasta tres platos a la vez sin mezclar sabores.
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
9001284
Familia de producto
Kitchen
Grupo de productos
Oven
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2014-01-02
Número de edición
1
Altura (mm)
595
Ancho (mm)
595
Profundidad (mm)
564
Links
Links
Instalación URL
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4009
Instrucciones de instalación
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Ugnar/Ugn%20IBU%2086.pdf
Certificación de producto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4009
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acero Inoxidable
Material secundario
Vidrio
Diseñado en
Suecia
Fabricado en
Suecia
Peso Neto (kg)
40
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Cocina - Electrodomésticos de cocina
Clasificación IFC
Elemento de muebles
Nombre UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Productos similares
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Descargar
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Descargar
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Descargar
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Descargar
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Descargar
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Descargar