Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
cylinda/products/8d09af62-72b3-4475-8459-472dfd8c3b0b
Inicio
Categorías
Cocina
Electrodomésticos de cocina
Cylindda fridge K 7185
Disponible en Estados Unidos
Cylinda
Seguir
Cylindda fridge K 7185
Traducido por Google,
Ver original
Un refrigerador con cómodo interior ajustable, cajas grandes y estantes de vidrio y un ventilador para un enfriamiento más uniforme.
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
9101453
Familia de producto
Kitchen
Grupo de productos
Fridge
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2014-01-02
Número de edición
1
Altura (mm)
1869
Ancho (mm)
595
Profundidad (mm)
650
Links
Links
Instalación URL
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4071
Instrucciones de instalación
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Kylsk%C3%A5p/Kylsk%C3%A5p%20K%207175_K%207185%20A%20plus%20plus.pdf
Certificación de producto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4071
Descripción técnica
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=4071
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acero Inoxidable
Material secundario
Acero Inoxidable
Diseñado en
Suecia
Fabricado en
Suecia
Peso Neto (kg)
69
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Cocina - Electrodomésticos de cocina
Clasificación IFC
Elemento de muebles
Nombre UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Productos similares
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Descargar
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Descargar
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Descargar
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Descargar
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Descargar
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Descargar