Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
cylinda/products/9a0eeb7a-5f28-4772-b3b8-062010d32948
Inicio
Categorías
Cocina
Electrodomésticos de cocina
Cylinda dishwasher DM 610B
Disponible en Estados Unidos
Cylinda
Seguir
Cylinda dishwasher DM 610B
Traducido por Google,
Ver original
DM 610B es un disco de banco flexible con dimensiones B55xH45xD50. Tiene 4 programas, uno rápido y otro intenso a 70°.
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
9200549
Familia de producto
Kitchen
Grupo de productos
Dishwasher
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2014-01-02
Número de edición
1
Altura (mm)
450
Ancho (mm)
551
Profundidad (mm)
500
Links
Links
Instalación URL
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3436
Instrucciones de instalación
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Diskmaskiner/Diskmaskin%20DM%20610B%C3%A4nk%20Avh.pdf
Certificación de producto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3436
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acero Inoxidable
Material secundario
Acero Inoxidable
Diseñado en
Suecia
Fabricado en
Suecia
Peso Neto (kg)
24
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Cocina - Electrodomésticos de cocina
Clasificación IFC
Elemento de muebles
Nombre UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Productos similares
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Descargar
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Descargar
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Descargar
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Descargar
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Descargar
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Descargar