Publique sus productos
LokkLatch® Deluxe
LokkLatch® Deluxe
LokkLatch® Deluxe
LokkLatch® Deluxe
LokkLatch® Deluxe

    LokkLatch® Deluxe

    Traducido por Google,

    LokkLatch® DELUXE es lo último en pestillos para puertas de privacidad y seguridad para hogares y áreas industriales. Opera y bloquea desde ambos lados de la puerta, por lo que elimina la necesidad de candados, cadenas u orificios para manijas en las puertas. El LokkLatch DELUXE está fabricado con polímeros superresistentes que no se oxidan y componentes de acero inoxidable, por lo que es resistente y duradero. Las patas de fijación lateral proporcionan una alineación de ajuste fácil y una fuerza de fijación adicional. El diseño de dos partes proporciona un 'botón de acceso externo' que permite la entrada desde la calle. Convenientemente, los dos cilindros de la cerradura de seguridad se pueden cambiar para que coincidan con otras puertas y accesos domésticos. (Consulte a su cerrajero antes de instalar el pestillo). El LokkLatch® DELUXE también ofrece ajuste vertical y horizontal para garantizar un ajuste adecuado y un funcionamiento confiable. Se puede instalar en todas las puertas de postes cuadrados (hasta 150 mm de profundidad) y se puede adaptar a las puertas que se abren hacia la izquierda o hacia la derecha.

    Especificaciones
    • Privacy and Security Gate Latch
      • Operates and locks from both sides of gate
      • Easy installation: drill only one hole through post
      • Can be rekeyed (by locksmith) to match door locks
      • Fits fence posts up to 6" deep
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Super-strong engineered polymer housings
      • Marine-grade stainless steel components

      Brand   LokkLatch®

      Product Code   LLDAB  

      Gate Application   Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Material  Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Approx Gate Size   Any Size

      Gate Frame/Post Shape   Square-to-Square

      Min Post Size   1½"+ (38mm)

      Ideal Gate Gap   ¾" (19mm)

      Fixing Method   Screw-On

      Color/Finish   Black, White

      Lock Type   Rekeyable (to match door locks)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLokkLatch-Deluxe
    • Familia de productoGate Latches & Locks
    • Grupo de productosLatches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolymer
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enAustralia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Nombre UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_08_34
    • Descripción Uniclass 2015Gate latches and catches
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniClass Gate Hardware