Publique sus productos
LokkLatch® Magnetic
LokkLatch® Magnetic
LokkLatch® Magnetic
LokkLatch® Magnetic

    LokkLatch® Magnetic

    Traducido por Google,

    LokkLatch® MAGNETIC es una cerradura/pestillo versátil que se activa magnéticamente y es ideal para entradas de vehículos y otras puertas de acceso para peatones alrededor de casas y áreas industriales. Su diseño ergonómico con manija ofrece un estilo único y conveniente de entrada/salida de la puerta. ¡El pestillo funciona y se bloquea desde ambos lados de la puerta! Elimina la necesidad de candados, cadenas o agujeros para manijas en las puertas. El LokkLatch® MAGNETIC está fabricado con polímeros resistentes a la oxidación y componentes de acero inoxidable, por lo que es resistente y duradero. El diseño de dos partes proporciona una 'palanca de acceso externa' que permite la entrada desde la calle. Convenientemente, los dos cilindros de la cerradura de seguridad se pueden cambiar para que coincidan con otras puertas y accesos domésticos. (Consulte a su cerrajero antes de instalar la cerradura). El LokkLatch® MAGNETIC viene estándar con cubiertas de moldura de color negro brillante (para ocultar todos los sujetadores). Se encuentran disponibles cubiertas de llantas decorativas opcionales en acabados metálicos cepillados y cromados.

    Especificaciones
    • Magnetic, Push/Pull Gate Lock
      • Operates and locks from both sides of the gate
      • D&D-patented magnetic latching
      • Keyed-alike or keyed different
      • Can be rekeyed (by locksmith) to match other door locks
      • Vertical & horizontal adjustment
      • No visible fasteners (Black trim covers standard)
      • Matching metallic trim covers available

      Brand LokkLatch® 

      Product Code LLM 

      Gate Application Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate 

      Gate Material Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC 

      Approx Gate Size Any Size 

      Gate Frame/Post Shape Square-to-Square 

      Min Post Size 1½"+ (38mm) 

      Ideal Gate Gap ¾" (19mm) 

      Fixing Method Screw-On 

      Color/Finish Black, Brushed Metallic, Polished Metallic 

      Lock Type Rekeyable (to match door locks)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLokkLatch-Magnetic
    • Familia de productoGate Latches & Locks
    • Grupo de productosLatches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolymer
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enAustralia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Nombre UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_08_34
    • Descripción Uniclass 2015Gate latches and catches
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniClass Gate Hardware