Publique sus productos
LokkLatch® Plus
LokkLatch® Plus

    LokkLatch® Plus

    Traducido por Google,

    LokkLatch® PLUS es el cerrojo de portón de uso general ideal para muchos portones en el hogar, jardines y patios traseros. Adopta un enfoque radicalmente nuevo del principio de "cierre por gravedad" y combina los beneficios de la capacidad de bloqueo con llave y la acción de cierre confiable con un diseño superior y componentes duraderos. El LokkLatch está fabricado con polímeros superfuertes que no se oxidan y componentes de acero inoxidable que no se oxidan ni corroen, lo que hace que el pestillo sea resistente y confiable. Las patas de fijación lateral proporcionan una alineación de ajuste fácil y una fuerza de fijación adicional. El diseño de dos partes proporciona un 'botón de acceso externo' que permite la entrada desde la calle. El LokkLatch® PLUS también ofrece ajuste vertical y horizontal para garantizar un ajuste preciso y un funcionamiento fiable. Se puede instalar en todas las puertas de postes cuadrados y se puede adaptar a las puertas que se abren hacia la izquierda o hacia la derecha.

    Especificaciones
    • NEW Medium Security Gate Latch
      • Easy installation: drill one hole through post
      • Fits posts 1-6" deep (includes 5" and 6" connector rods)
      • Keyed-different: 200 key combinations
      • Vertical and horizontal adjustment for reliable latching
      • Significantly shorter latch bolt to suit wall-mounted latch posts
      • Made from industrial-strength polymer (no rusting, binding or staining)
      • 316 marine-grade stainless components
      • Reversible mounting for right- or left-handed installation


      Brand: LokkLatch®

      Product Code: LL3P

      Gate Application: Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Privacy Gate

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Approx Gate Size: Any Size

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1" + (25mm+)

      Ideal Gate Gap: ¾" (19mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black

      Lock Type: Non Rekeyable

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLokkLatch-Plus
    • Familia de productoGate Latches & Locks
    • Grupo de productosLatches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolymer
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enAustralia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Nombre UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_08_34
    • Descripción Uniclass 2015Gate latches and catches
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniClass Gate Hardware