Publique sus productos
LokkLatch® Round S3
LokkLatch® Round S3

    LokkLatch® Round S3

    Traducido por Google,

    Compatible con diámetros de marco de puerta: 35 mm y 41 mm. Poste: 48-51, 60 y 73 mm. Ideal para cercas con postes redondos y marcos de puerta en casas y jardines. Ideal para puertas de malla metálica. El LokkLatch® con cerradura de llave es elegante y ofrece un amplio ajuste vertical y horizontal. Se adapta a huecos de puerta de hasta 50 mm. El pestillo incluye adaptadores para postes de 48-73 mm de diámetro, y el cerradero es compatible con marcos de puerta de 35 mm y 41 mm de diámetro. Hay disponible un botón de acceso externo opcional (desbloqueo por pulsador) para accionar el pestillo desde el lado de la calle de la puerta. Tenga en cuenta que al bloquear el botón de acceso externo, no se bloquea el pestillo principal simultáneamente.

    Especificaciones
    • Round Post Latch + External Access Button (EAB)
      • Designated model for round posts
      • Ideal for chain link gates like tennis courts, sports grounds etc.
      • Key-lockable convenience
      • Operates and locks from both sides of the gate
      • Optional: push-button External Access Button (EAB) Note: Locking the External Access Button does not simultaneously lock the Main Latch
      • Super-strong polymer construction – Won’t rust, bind, sag or stain
      • 316-grade stainless steel components
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Round Gate Post Ø: 35mm and 41mm
      • Round Fence Post Ø: 48-51mm, 60mm and 73mm.
      • Australian Made
      • Lifetime Warranty

      BrandLokkLatch®
      Product Code

      LL3ABRND

      Gate ApplicationFront Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Privacy Gate
      Gate MaterialChain Link
      Approx Gate SizeAny Size
      Gate Frame/Post ShapeRound-to-Round
      Min Post SizeRound
      Ideal Gate Gap38mm (1½”)
      Fixing MethodScrew-On
      Colour/FinishBlack
      Lock TypeNon Rekeyable
      Round Post DiameterGate frame: 35, 41mm Post: 48-51, 60 & 73mm


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLokkLatch-Round-S3
    • Familia de productoGate Latches & Locks
    • Grupo de productosLatches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolymer
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enAustralia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Nombre UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_08_34
    • Descripción Uniclass 2015Gate latches and catches
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniClass Gate Hardware