Publique sus productos
MagnaLatch® ALERT Top Pull
MagnaLatch® ALERT Top Pull

    MagnaLatch® ALERT Top Pull

    Traducido por Google,

    D&D Technologies inventó los cerrojos magnéticos para puertas de seguridad a principios de la década de 1990. El pestillo de puerta de seguridad MagnaLatch® de fabricación australiana utiliza tecnología magnética para producir un pestillo resistente a los niños pequeños, seguro y confiable. El MagnaLatch® ALERT es el modelo más nuevo de la gama MagnaLatch. Es una combinación de pestillo de puerta y alarma de puerta en un producto conveniente. ALERT establece niveles completamente nuevos para la seguridad de las puertas alrededor de piscinas*, guarderías, escuelas, hogares o donde sea que la seguridad de los niños sea fundamental. El MagnaLatch® ALERT ofrece advertencias electrónicas duales: luces LED brillantes y parpadeantes y alertas audibles que suenan si se abre una puerta o se deja sin pestillo. Puede ver de un vistazo y escuchar desde la distancia, si su puerta no está asegurada. Un solo pitido en cada entrada o salida de una puerta notifica a familiares, amigos o intrusos. Mientras que el modelo 'Top Pull' es ideal para todas las aplicaciones de seguridad infantil, un modelo 'Vertical Pull' más corto ofrece protección en puertas de seguridad para mascotas y de uso general en el hogar y el jardín. El MagnaLatch® ALERT es el pestillo de puerta de seguridad definitivo y el dispositivo de alerta ideal para cuando no puede dar la espalda por un segundo. D&D ha vendido millones de estos MagnaLatches galardonados en todo el mundo. * Al instalar este pestillo en la puerta de una piscina, confirme siempre los requisitos de seguridad con su Ayuntamiento local o las autoridades de seguridad para garantizar el cumplimiento.

    Especificaciones
    • Child Safety Gate Latch with Electronic Alarms

      • Gate latch and gate alarm in one, convenient product
      • Easy installation: no special tools or electricians required
      • Designed to fit all square post gate applications
      • Fits to most metal, wood or vinyl gates
      • At-a-glance Locked/Unlocked indicator
      • Visual unlatched alarm and audible unlatched alarm
      • Long-life lithium battery included
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Key lockable: can be rekeyed (by locksmith) to match house doors
      • Meets all International Standards for pool gates
      • Round post adapter kit sold separately
      • Limited Lifetime Warranty (2 Year warranty on alarm unit)


      Brand: MagnaLatch®

      Product Code: ML3ATP

      Gate Application: Pool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Approx Gate Size: 3ft W x 5ft H (90cm x 1.5m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1" + (25mm+)

      Ideal Gate Gap: ¾" (19mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black

      Lock Type: Rekeyable (to match door locks)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMagnaLatch-ALERT-top-pull
    • Familia de productoGate Latches & Locks
    • Grupo de productosLatches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolymer
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enAustralia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Nombre UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_08_34
    • Descripción Uniclass 2015Gate latches and catches
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniClass Gate Hardware