Publique sus productos
MagnaLatch® Alert Vertical Pull
MagnaLatch® Alert Vertical Pull

    MagnaLatch® Alert Vertical Pull

    Traducido por Google,

    D&D Technologies inventó los cerrojos magnéticos para puertas de seguridad a principios de la década de 1990. El pestillo de puerta de seguridad MagnaLatch® de fabricación australiana utiliza tecnología magnética para producir un pestillo que es súper seguro y confiable. El MagnaLatch® ALERT es el modelo más nuevo de la gama MagnaLatch. Es una combinación de pestillo de puerta y alarma de puerta en un producto conveniente. ALERT establece niveles completamente nuevos para la seguridad de las puertas delanteras, puertas para mascotas, puertas laterales y perimetrales. El MagnaLatch® ALERT ofrece advertencias electrónicas duales: luces LED brillantes y parpadeantes y alertas audibles que suenan si se abre una puerta o se deja sin pestillo. Puede ver de un vistazo y escuchar desde la distancia, si su puerta no está asegurada. Un solo pitido en cada entrada o salida de una puerta notifica a familiares, amigos o intrusos. Si bien este modelo 'Vertical Pull' es ideal para salvaguardar la seguridad de las mascotas y las puertas de uso general en el hogar y el jardín, un modelo 'Top Pull' más alto ofrece protección en piscinas y otras puertas de seguridad para niños. El MagnaLatch® ALERT es el pestillo de puerta de seguridad definitivo y el dispositivo de alerta ideal para cuando no puede dar la espalda por un segundo. Millones de los galardonados MagnaLatch® se han vendido en todo el mundo. * PRECAUCIÓN: Este modelo 'Vertical Pull' no es adecuado para piscinas o puertas de seguridad para niños. Consulte el modelo MagnaLatch ALERT 'Top Pull' para tales aplicaciones.

    Especificaciones
    • Alarmed Latch - Ideal for Pet and Side Gates
      • Gate latch & gate alarm in one, convenient product
      • Ideal for pet gates, front gates, side & perimeter gates
      • Easy installation: no special tools or electricians required
      • Designed to fit all square post gate applications
      • Fits to most metal, wood or vinyl gates
      • At-a-glance Locked/Unlocked indicator
      • Visual unlatched alarm and audible unlatched alarm
      • Long-life lithium battery included
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Key lockable: can be rekeyed (by locksmith) to match house doors
      • Round post adapter sold separately
      • Lifetime Warranty (2 Year warranty on alarm unit)


      Brand: MagnaLatch®

      Product Code: ML3AVP

      Gate Application: Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Approx Gate Size: 3ft W x 5ft H (90cm x 1.5m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1" + (25mm+)

      Ideal Gate Gap: ¾" (19mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black

      Lock Type: Rekeyable (to match door locks)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMagnaLatch-Alert-Vertical-Pull
    • Familia de productoGate Latches & Locks
    • Grupo de productosLatches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolymer
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enAustralia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Nombre UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_08_34
    • Descripción Uniclass 2015Gate latches and catches
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniClass Gate Hardware