Publique sus productos
MagnaLatch® Series 3 Top Pull with Round Post Adapter Kit

MagnaLatch® Series 3 Top Pull with Round Post Adapter Kit

Traducido por Google,

D&D Technologies inventó los cerrojos magnéticos para puertas de seguridad a principios de la década de 1990. Los pestillos para portones de seguridad para niños MagnaLatch® son los pestillos para portones más seguros y confiables del mercado. Diseñados específicamente para portones resistentes a niños pequeños alrededor de piscinas*, guarderías, escuelas y hogares, estos pestillos fabricados en Australia utilizan tecnología magnética patentada e "imanes permanentes" superfuertes para eliminar los atascos mecánicos durante el cierre. Fabricados con polímeros de ingeniería de alta tecnología y componentes de acero inoxidable, los cerrojos para portón MagnaLatch® son adecuados para montarse en la mayoría de portones y materiales de portón. Millones de los galardonados MagnaLatch® se han vendido en todo el mundo. Este modelo de la "Serie 3" de MagnaLatch® cuenta con un nuevo indicador visible de Bloqueado/Desbloqueado, cerradura de seguridad con cambio de llave (puede ser cambiada por un cerrajero para que coincida con las puertas), indicadores de alineación vertical y horizontal, y mucho más. Ha sido probado en 2 millones de ciclos y es un 50 % más resistente que los modelos anteriores. * Al instalar este pestillo en la puerta de una piscina, confirme siempre los requisitos de seguridad con su Ayuntamiento o autoridades locales para garantizar el cumplimiento.

Especificaciones
  • Convenient MagnaLatch Round Post Kit
    • Kit contains “Series 3” Top Pull
    • Kit contains various round-post shims to suit post dimensions
    • Gate Frame Diameter: 1 3/8" and 1 5/8" (35 and 48-51mm)
    • Post Diameter: 1.88-2", 2 ½" and 2 7/8" (48-51mm, 63mm and 73mm)
    • Fasteners included
    • Lifetime Warranty


    Brand: MagnaLatch®

    Product Code: ML3TPKARPK

    Gate Application: Pool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

    Gate Material: Chain Link, Aluminium, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

    Approx Gate Size: 3ft W x 5ft H (90cm x 1.5m)

    Gate Frame/Post Shape: Round-to-Round

    Min Post Size: Round

    Ideal Gate Gap: 1½” (38mm)

    Fixing Method: Screw-On

    Color/Finish: Black

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMagnaLatch-Series-3-Top-Pull-with-Round-Post-Adapter-Kit
  • Familia de productoGate Latches & Locks
  • Grupo de productosLatches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolymer
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enAustralia
  • Fabricado enAustralia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
  • Nombre UNSPSCGates
  • Código UNSPSC301720
  • Código Uniclass 2015Pr_30_36_08_34
  • Descripción Uniclass 2015Gate latches and catches
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
  • Número OmniClass23-11 25 17
  • Título OmniClass Gate Hardware