Publique sus productos
MagnaLatch® Series 3 Vertical Pull
MagnaLatch® Series 3 Vertical Pull

    MagnaLatch® Series 3 Vertical Pull

    Traducido por Google,

    D&D Technologies inventó los cerrojos magnéticos para puertas de seguridad a principios de la década de 1990. Los pestillos de seguridad para puertas MagnaLatch® son los pestillos para puertas más seguros y confiables del mercado. El pestillo de puerta MagnaLatch® Vertical Pull diseñado y fabricado en Australia es el pestillo de puerta ideal para usar en puertas delanteras, puertas para mascotas, puertas laterales y puertas perimetrales. Su innovador enganche activado magnéticamente lo hace altamente confiable, ya que reduce en gran medida las posibilidades de atascamiento o atascamiento durante el cierre. Montado correctamente, se cerrará a la primera, cada vez, y la instalación es rápida y fácil. Fabricados con polímeros de ingeniería de alta tecnología y componentes de acero inoxidable, los cerrojos para portones MagnaLatch® son adecuados para montarse en la mayoría de los portones y materiales de portón. D&D ha vendido millones de estos MagnaLatches galardonados en todo el mundo. Este modelo de la "Serie 3" de MagnaLatch® cuenta con un nuevo indicador visible de Bloqueado/Desbloqueado, cerradura de seguridad que puede cambiarse (puede ser cambiada por un cerrajero para que coincida con las puertas), indicadores de alineación vertical y horizontal, y mucho más. Ha sido probado en 2 millones de ciclos y es un 50 % más resistente que los modelos anteriores. * PRECAUCIÓN: Este modelo 'Vertical Pull' no es adecuado para piscinas o puertas de seguridad para niños. Consulte el modelo 'Top Pull' para tales aplicaciones.

    Especificaciones
    • For Pet and Other Household Gates
      • Improved, stylish “Series 3” design
      • Industry leading magnetic latching technology
      • Visual indicator shows Locked/Unlocked status
      • New, higher-security lock cylinder (rekeyable to doors)
      • Superior performance in extreme climates
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Indicator marks show if adjustment is required
      • Lifetime Warranty


      Brand: MagnaLatch®

      Product Code: ML3VP

      Gate Application: Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Approx Gate Size: 3ft W x 5ft H (90cm x 1.5m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1" + (25mm+)

      Ideal Gate Gap: ¾" (19mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black, White

      Lock Type: Rekeyable (to match door locks)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMagnaLatch-Series-3-Vertical-Pull
    • Familia de productoGate Latches & Locks
    • Grupo de productosLatches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolymer
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enAustralia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Nombre UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_08_34
    • Descripción Uniclass 2015Gate latches and catches
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniClass Gate Hardware