Publique sus productos
MagnaLatch® Side Pull
MagnaLatch® Side Pull
MagnaLatch® Side Pull

    MagnaLatch® Side Pull

    Traducido por Google,

    El modelo con cerradura con llave MagnaLatch® Side Pull es un cerrojo magnético de uso general que ofrece un enganche simple y efectivo para muchas puertas de casas y jardines, y algunas aplicaciones de puertas de piscinas*. Su diseño inteligente ofrece 10 mm de ajuste horizontal y vertical que ayuda a mejorar la confiabilidad de un portón al corregir el pandeo del portón o el movimiento del suelo con el tiempo. Fácil de instalar y se monta en puertas con bisagras a la izquierda o a la derecha. MagnaLatch® Side Pull también viene como un modelo estándar sin bloqueo. (consulte la información del código de producto en la página de extracción lateral de MagnaLatch®). El 'Kit de herrajes para puerta' con tirador lateral bloqueable MagnaLatch® está disponible para aplicaciones de poste redondo a puerta de vidrio de 50 mm. El kit incluye un elegante herraje superior de puerta con recubrimiento de polvo "gris perla". Estos kits están disponibles como estándar o con cerradura con llave (consulte la información del código de producto en la página de extracción lateral de MagnaLatch®). MagnaLatch® Side Pull también viene en un modelo de acero inoxidable para usar en aplicaciones de puertas de vidrio a vidrio. * Al instalar este pestillo en la puerta de una piscina, confirme siempre los requisitos de seguridad con su Ayuntamiento o autoridades locales para garantizar el cumplimiento.

    Especificaciones
    • General-Purpose, Magnetic Gate Latch
      • Proven, reliable magnetic latching
      • Available with or without lock cylinder
      • Stylish dress-caps, no visible fasteners
      • Model for glass pool gates available
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Will not rust or corrode
      • Meets all Inaternational Standards for pool gates
      • Lifetime Warranty

      BrandMagnaLatch®
      Product CodeMLSPS2L
      Gate ApplicationPool Gate, Child Safety Gate, Side Gate, Pet Gate, Playground Gate, Privacy Gate, Safety Gate
      Gate MaterialAluminium, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC
      Approx Gate Size90cm W x 1.5m H (3ft x 5ft)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size25mm+ (1")
      Ideal Gate Gap8mm (1/3")
      Fixing MethodScrew-On
      Colour/FinishBlack
      Lock TypeNon Rekeyable



    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMagnaLatch-Side-Pull
    • Familia de productoGate Latches & Locks
    • Grupo de productosLatches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolymer
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enAustralia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Nombre UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_08_34
    • Descripción Uniclass 2015Gate latches and catches
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniClass Gate Hardware