Publique sus productos
MagnaLatch® VIZAGE™ Gate Latch
MagnaLatch® VIZAGE™ Gate Latch
MagnaLatch® VIZAGE™ Gate Latch

    MagnaLatch® VIZAGE™ Gate Latch

    Traducido por Google,

    El pestillo de la puerta magnética Vizage está hecho de acero inoxidable 316 de grado marino. Viene en dos acabados: cepillado o pulido y se adapta a muchas aplicaciones de montaje. Blind fijado desde la parte trasera optimiza el elegante acabado sin sujetadores visibles.

    Especificaciones
    • Magnetic side-pull latch
      • Reliable magnetic latching
      • 316 marine-grade stainless steel
      • Corrosion resistant latch bolt
      • No visible fasteners (blind fixing from rear)
      • Polished or Brushed surface finishes
      • Lifetime Warranty


      Brand: Vizage™

      Product Code: MLSPS2V

      Gate Application: Pool Gate, Child Safety Gate, Side Gate, Pet Gate, Privacy Gate, Safety Gate, Glass Gate

      Gate Material: Glass

      Approx Gate Size: 3ft W x 5ft H (90cm x 1.5m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Ideal Gate Gap: 1/3" (8mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Brushed Metallic, Polished Metallic, Stainless Steel

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMagnaLatch-Vizage-Gate-Latch
    • Familia de productoGate Latches & Locks
    • Grupo de productosLatches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enAustralia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Nombre UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_08_34
    • Descripción Uniclass 2015Gate latches and catches
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniClass Gate Hardware