Publique sus productos
Shut It® 4” Combo Steel / Aluminum Body Half Bolt-on BadAss (CI3740)

Shut It® 4” Combo Steel / Aluminum Body Half Bolt-on BadAss (CI3740)

Traducido por Google,

Con placas de montaje anchas y cuatro puntos de anclaje, las bisagras BadAss de 4" y 6" con medio perno reducen la flexión del poste de la cerca, evitando su fatiga. Los cuatro puntos de anclaje colocan los pernos en los laterales, en lugar de en el centro del poste, para una conexión más sólida y resistente. Las bisagras para portones Shut It se ensamblan en EE. UU. con los primeros rodamientos sellados de alta temperatura sin mantenimiento de la industria, que se pueden pintar con pintura en polvo sin problemas incluso con las bisagras instaladas en el portón.

Especificaciones
  • • Made to bolt or weld to 4” or 5” fence posts
    • Wider brackets enable anchor points to be positioned at the sides, rather than center of fence post - reducing flexing, preventing fatigue in fence post
    • High-temperature sealed bearings - safe to powder coat with hinges installed on gate
    • No greasing or maintenance required on sealed bearings. EVER!
    • Precision bushing - distributes gate load for optimal performance and longer life
    • CNC machined to perfection and near frictionless movement
    • Max Gate Load: 1,000 lb (450 kg)
    • Max Gate Weight: 600 lb (270 kg)
    • Limited Lifetime Warranty

    BrandShut It® BadAss
    Product CodeCI3740
    Gate ApplicationPedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate
    Gate TypeNon Self-Closing
    Gate MaterialAluminum
    Approx Gate Size6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)
    Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square, Square-to-Round
    Min Post Size1½"+ (38mm)
    Ideal Gate Gap3 ¼" - 3 ¾" (73-86 mm)
    Fixing MethodBolt-On, Weld-On
    Colour/FinishZinc



Especificaciones técnicas
  • ReferenciaShut-It-4-Combo-Steel-Aluminum-Half-Bolt-on-BadAss
  • Familia de productoGate Hinges
  • Grupo de productosHinges
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enAustralia
  • Fabricado enAustralia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
  • Nombre UNSPSCGates
  • Código UNSPSC301720
  • Código Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
  • Descripción Uniclass 2015Gate hinges
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
  • Número OmniClass23-11 25 17
  • Título OmniClass Gate Hardware