Publique sus productos
Shut It® 6” Aluminum Half Bolt-on BadAss™

Shut It® 6” Aluminum Half Bolt-on BadAss™

Traducido por Google,

Con placas de montaje anchas y cuatro puntos de anclaje, las bisagras BadAss Half Bolt-on de 4" y 6" reducen la flexión del poste de la cerca, evitando la fatiga en el poste de la cerca. Cuatro puntos de anclaje colocan los pernos a los lados, en lugar del centro del poste de la cerca, para una conexión sólida y más fuerte. Las bisagras de la puerta Shut It se ensamblan en los EE. UU. con los primeros cojinetes sellados de alta temperatura libres de mantenimiento de la industria, que son seguros para recubrir con pintura en polvo con las bisagras instaladas en la puerta.

Especificaciones
  • • Made to bolt or weld to 6” or larger fence posts
    • Wider brackets enable anchor points to be positioned at the sides, rather than center of fence post - reducing flexing, preventing fatigue in fence post
    • High-temperature sealed bearings - safe to powder coat with hinges installed on gate
    • No greasing, no maintenances. EVER!
    • Precision bushing - distributes gate load for optimal performance and longer life
    • CNC machined to perfection and near frictionless movement
    • Max Gate Load: 1,000 lb (450 kg)
    • Max Gate Weight: 600 lb (270 kg)
    • Limited Lifetime Warranty


    Brand: Shut It® BadAss

    Product Code: CI3760A

    Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

    Gate Type: Non Self-Closing

    Gate Material: Aluminum

    Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

    Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square, Square-to-Round

    Min Post Size: 1½"+ (38mm)

    Ideal Gate Gap: 3 ¼" - 3 ¾" (73-86 mm)

    Fixing Method: Bolt-On, Weld-On

    Color/Finish: Unfinished

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaShut-It-6-Aluminum-Half-Bolt-on
  • Familia de productoGate Hinges
  • Grupo de productosHinges
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enAustralia
  • Fabricado enAustralia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
  • Nombre UNSPSCGates
  • Código UNSPSC301720
  • Código Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
  • Descripción Uniclass 2015Gate hinges
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
  • Número OmniClass23-11 25 17
  • Título OmniClass Gate Hardware