Publique sus productos
Shut It® BADASS™ Center-Mount Self-Closing Hinges

Shut It® BADASS™ Center-Mount Self-Closing Hinges

Traducido por Google,

El Bolt-On BadAss fue diseñado para usarse en puertas donde soldar las bisagras a la puerta y al poste final no es una opción. Las bisagras de puerta de cierre automático, atornilladas y de montaje central son fáciles de instalar y ajustar para una instalación perfecta. Compatible para uso en portones de aluminio para portones sin soldadura y de alto tránsito para asegurar un correcto movimiento. Ajustable horizontalmente para instalaciones perfectas que garantizan el correcto funcionamiento de la puerta.

Especificaciones
  • Features

    Designed for gates where welding is not an option

    • Heavy duty, bolt-on, self-closing gate hinge that is easy to install
    • CNC machined to perfection for near frictionless movement
    - Quiet and smooth operation
    - Reduced wear on automatic gate systems
    • Horizontally adjustable for precise installations
    • No greasing or maintenance required on sealed bearings. EVER!
    • Ideal for panic-bar installations
    • Self-closing maximum gate weight: 440 lb (with 2 closers) 2 x CI3835
    • Self-closing maximum gate weight: 300 lb (with a closer & plain hinge set CI3860)
    • 5 tension-adjustment settings
    • Tested to over 1 Million Open/Close cycles
    • Limited Lifetime Warranty
    • ADA suitable


    BrandShut It® BadAss
    Product CodeCI3860, CI3835
    Gate ApplicationPedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate
    Gate TypeSelf-Closing
    Gate MaterialSteel/Ornamental Iron, Aluminum
    Approx Gate Size6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)
    Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
    Min Post Size1½"+ (38mm)
    Ideal Gate Gap2.9"-3.4" (74-97mm)
    Fixing MethodBolt-On
    Color/FinishZinc
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaShut-It-BadAss-center-mount-self-closing-hinges
  • Familia de productoGate Hinges
  • Grupo de productosHinges
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enAustralia
  • Fabricado enAustralia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
  • Nombre UNSPSCGates
  • Código UNSPSC301720
  • Código Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
  • Descripción Uniclass 2015Gate hinges
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
  • Número OmniClass23-11 25 17
  • Título OmniClass Gate Hardware