Publique sus productos
Shut It® BADASS™ Face Mount Self-Closing Gate Hinges
Shut It® BADASS™ Face Mount Self-Closing Gate Hinges

    Shut It® BADASS™ Face Mount Self-Closing Gate Hinges

    Traducido por Google,

    La bisagra de puerta de cierre automático y montaje frontal ofrece una apertura completa de 180° para un paso sin obstáculos, con espacios de puerta de tan solo 1/2”. Modelos soldados y atornillados disponibles. El espacio de la puerta ajustable horizontalmente de ½” a 1” ofrece mayor seguridad y un equilibrio simétrico cuando se instala con pestillos de espacio pequeño. No se requiere engrase ni mantenimiento en rodamientos sellados. ¡ALGUNA VEZ!

    Especificaciones
    • Features

      • Opens to 180° for unobstructed pass through
      • Achieve gate gaps as small as 1⁄2“ (13mm)
      • Horizontally adjustable 1⁄2“ to 1” for precise installation
      • Both weld-on and bolt-on models available
      • No greasing or maintenance required on sealed bearings. EVER!
      • Horizontal adjustability is ideal for panic bar installations
      • Self-closing maximum gate weight: 440 lb (with 2 closers) CI3835FM or CI3825FM
      • Self-closing maximum gate weight: 300 lb (with a closer and plain hinge set)
      • 5 tension-adjustment settings
      • ADA suitable

      BrandShut It® BadAss
      Product CodeCI3860FM, CI3835FM, CI3850FM, CI3825FM
      Gate ApplicationPedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate
      Gate TypeSelf-Closing
      Gate MaterialSteel/Ornamental Iron
      Approx Gate Size6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square, Square-to-Round
      Min Post Size1½"+ (38mm)
      Ideal Gate Gap½"- 1" (13mm-25mm)
      Color/FinishZinc




    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaShut-It-BadAss-Face-mount-self-closing-gate-hinges
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de productosHinges
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enAustralia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Nombre UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
    • Descripción Uniclass 2015Gate hinges
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniClass Gate Hardware