Publique sus productos
Shut It® Bolt-on BadAss™

Shut It® Bolt-on BadAss™

Traducido por Google,

Bolt-On BadAss fue diseñado para usarse en portones donde soldar las bisagras al portón y el poste final no es una opción. Debido al diseño único del buje de SHUT IT, las bisagras atornilladas BadAsses, como todas las demás bisagras de puerta SHUT IT, producen un movimiento casi sin fricción con un uso sin mantenimiento.

Especificaciones
  • Designed for gates where welding is not an option
    • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on the gate
    • No greasing, no maintenance. EVER!
    • Horizontal adjustability for perfect installations
    • Flat, bolt-on brackets for through bolting
    • Zinc plated
    • Load rating per gate: 2,000 lb (900kg)
    • Maximum gate weight: 1,000 lb (450kg)


    Brand: Shut It® BadAss

    Product Code: CI3770

    Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

    Gate Type: Non Self-Closing

    Gate Material: Steel/Ornamental Iron

    Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

    Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square, Square-to-Round

    Min Post Size: 1½"+ (38mm)

    Ideal Gate Gap: 2½-3" (67-80mm)

    Fixing Method: Bolt-On, Weld-On

    Color/Finish: Zinc

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaShut-It-Bolt-on
  • Familia de productoGate Hinges
  • Grupo de productosHinges
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enAustralia
  • Fabricado enAustralia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
  • Nombre UNSPSCGates
  • Código UNSPSC301720
  • Código Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
  • Descripción Uniclass 2015Gate hinges
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
  • Número OmniClass23-11 25 17
  • Título OmniClass Gate Hardware