Publique sus productos
Shut It® COMBO BADASS™ With Aluminum Body
Shut It® COMBO BADASS™ With Aluminum Body

    Shut It® COMBO BADASS™ With Aluminum Body

    Traducido por Google,

    La bisagra Combo BadAss Gate fue diseñada utilizando la misma tecnología que todas nuestras bisagras BIG, pero entendiendo que no todas las instalaciones son exclusivamente de acero o aluminio. El Combo BadAss es perfecto para esa instalación de alta gama donde una puerta de aluminio está soldada a una aplicación de poste de extremo de acero.

    Especificaciones
    • Features

      • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on gate
      • No greasing or maintenance required on sealed bearings. EVER!
      • Horizontal adjustability for perfect installations
      • Ideal for flat post installation
      • Load rating per gate: 1,000 lb (450kg)
      • Maximum gate weight: 600 lb (270kg)

      BrandShut It® BadAss
      Product CodeCI3300
      Gate ApplicationPedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate
      Gate TypeNon Self-Closing
      Gate MaterialAluminum, Steel/Ornamental Iron
      Approx Gate Size6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size1½"+ (38mm)
      Ideal Gate Gap2½ - 3" (64-76mm)
      Fixing MethodWeld-On
      Color/FinishRaw, Zinc




    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaShut-It-Combo-BadAss-with-Aluminum-Body
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de productosHinges
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enAustralia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Nombre UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
    • Descripción Uniclass 2015Gate hinges
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniClass Gate Hardware