Publique sus productos
Shut It® Face Mount Weld-on BadAss™

Shut It® Face Mount Weld-on BadAss™

Traducido por Google,

La bisagra del portón soldada de montaje frontal abre los portones a 180° completos para permitir el paso sin obstrucciones. CNC mecanizado con las tolerancias más estrictas de la industria. Debido al exclusivo diseño de buje de SHUT IT, el BadAss de montaje frontal WELD-ON, como todas las demás bisagras de puerta SHUT IT, produce un movimiento casi sin fricción con un uso sin mantenimiento.

Bisagras resistentes probadas en más de 1 millón de ciclos.
Ajustable y con recubrimiento de polvo.

Especificaciones
  • • Opens to 180° for unobstructed pass through
    • Achieve gate gaps as small as 1⁄2“ (13mm)
    • Horizontally adjustable to 1⁄2“ (13mm) for perfect installations
    • Both weld-on and bolt-on models are available
    • High-temp sealed bearings, safe to powder-coat after installation on the gate
    • No greasing, no maintenance. EVER!
    • Load rating per gate: 2,000 lb (900kg)
    • Maximum gate weight: 1,100 lb (500kg)


    Brand: Shut It® BadAss

    Product Code: CI3050

    Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

    Gate Type: Non Self-Closing

    Gate Material: Steel/Ornamental Iron

    Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

    Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square, Square-to-Round

    Min Post Size: 1½"+ (38mm)

    Ideal Gate Gap: ½"- 1" (13mm-25mm)

    Color/Finish: Zinc

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaShut-It-Face-Mount-Weld-on
  • Familia de productoGate Hinges
  • Grupo de productosHinges
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enAustralia
  • Fabricado enAustralia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
  • Nombre UNSPSCGates
  • Código UNSPSC301720
  • Código Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
  • Descripción Uniclass 2015Gate hinges
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
  • Número OmniClass23-11 25 17
  • Título OmniClass Gate Hardware