Publique sus productos
Shut It® Original BadAss™
Shut It® Original BadAss™

    Shut It® Original BadAss™

    Traducido por Google,

    La bisagra de puerta ORIGINAL BadAss está mecanizada por CNC con las tolerancias más estrictas de la industria. Debido al diseño exclusivo del buje de SHUT IT, The ORIGINAL, como todas las demás bisagras de puerta SHUT IT, produce un movimiento casi sin fricción con un uso sin mantenimiento.

    Bisagras resistentes probadas en más de 1 millón de ciclos.
    Ajustable y con recubrimiento de polvo.

    Especificaciones
    • Available in Steel or Rusted Finish

      • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on the gate
      • No greasing, no maintenance. EVER!
      • Horizontal adjustability for perfect installations
      • Load rating per gate: 2,000 lb (900kg)
      • Maximum gate weight: 1,100 lb (500kg)


      Brand: Shut It® BadAss

      Product Code: CI3000 – CI3100

      Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Non Self-Closing

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron

      Approx Gate Size: 7ft W x 10ft H (2m x 3m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square, Square-to-Round

      Min Post Size: 1½"+ (38mm)

      Ideal Gate Gap: 2½ - 3" (61-74mm)

      Fixing Method: Weld-On

      Color/Finish: Zinc, Rusted

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaShut-It-Original
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de productosHinges
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enAustralia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Nombre UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
    • Descripción Uniclass 2015Gate hinges
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniClass Gate Hardware