Publique sus productos
Shut It® BadAss™ VersaWeld Hinge
Shut It® BadAss™ VersaWeld Hinge
Shut It® BadAss™ VersaWeld Hinge

    Shut It® BadAss™ VersaWeld Hinge

    Traducido por Google,

    BadAss VersaWeld: una bisagra simple que se suelda en casi cualquier puerta desde el primer momento. CNC mecanizado con las tolerancias más estrictas de la industria. Debido al diseño exclusivo del buje de SHUT IT, The ORIGINAL, como todas las demás bisagras de puerta SHUT IT, produce un movimiento casi sin fricción con un uso sin mantenimiento.

    Especificaciones
    • One simple hinge that welds on nearly any gate right out of the box
      • Fits either flat or round posts or gates no adaptors needed
      • High-temp bearings, safe to powder-coat with hinges installed on the gate
      • Smoother than a traditional block or barrel hinges
      • 2 sealed ball bearings
      • No greasing, no maintenance. EVER!
      • Precision bushing distributes gate load for optimal performance and hinge longevity
      Load rating per gate: 2,000 lb (900kg)
      Maximum gate weight: 1,100 lb (500kg)


      Brand: Shut It® BadAss

      Product Code: CI3075

      Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Non Self-Closing

      Gate Material: Steel/Ornamental Iron

      Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square, Square-to-Round, Round-to-Round, Round-to-Square

      Min Post Size: 1½"+ (38mm)

      Ideal Gate Gap: Fixed at 2¾" (70mm)

      Fixing Method: Weld-On

      Color/Finish: Zinc

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaShut-It-VersaWeld
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de productosHinges
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enAustralia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Nombre UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
    • Descripción Uniclass 2015Gate hinges
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniClass Gate Hardware