Publique sus productos
SureClose® ConcealFit Doors
SureClose® ConcealFit Doors
SureClose® ConcealFit Doors
SureClose® ConcealFit Doors
SureClose® ConcealFit Doors

    SureClose® ConcealFit Doors

    Traducido por Google,

    Los juegos de cierrapuertas y bisagras SureClose® CONCEALFIT son unidades hidráulicas de alta calidad destinadas a proporcionar un acabado oculto y una solución de cierre automático altamente ajustable. Son ideales para puertas y marcos interiores y exteriores de madera, de metal hueco y de aluminio. Cuando está cerrado, el sistema SureClose® CONCEALFIT no se puede ver ni manipular. También proporcionan resistencia al robo y al vandalismo. La excelente ingeniería y el diseño patentado permiten la ocultación total de la unidad de cierre de bisagras en una carcasa notablemente pequeña. El Bisagra-Cerrador es fácilmente ajustable en tres dimensiones (horizontal, vertical y hacia adentro/afuera) para un posicionamiento preciso y una rápida alineación de la puerta. Cuenta con controles finos para la velocidad de cierre principal, la velocidad de enganche y la retención, además de clasificación de resistencia al fuego UL10C y es apto para uso ADA y probado de forma independiente en más de 500 000 ciclos de apertura/cierre. SureClose® CONCEALFIT está diseñado para puertas al ras de primera calidad y puertas "invisibles". Sin función de retención, se abre y se cierra automáticamente desde 125˚. Los receptores de acero para puertas de núcleo hueco y las plantillas de enrutamiento y la plantilla de perforación para puertas de madera se venden por separado. Todas las carcasas SureClose® CONCEALFIT están hechas de aluminio de alta calidad.

    Especificaciones
    • Hydraulic Door Closer/Hinge System
      • Clean openings for an elegant, distinctive and timeless look
      • Concealed mechanisms provide unparalleled security
      • Closer and hinge solution for bullet-resistant and safe room doors
      • Adjustable closing speed, latching speed and backcheck
      • 4 positional adjustments: lateral, vertical, depth & inclination to ensure perfect installation
      • Independently tested to over 500,000 open/close cycles
      • 20 minute UL10C and cUL10C fire rating
      • Suitable for ADA use
      • Can be used on both left and right-handed swinging doors
      • Suitable for internal and external use

      Brand: SureClose®

      Product Code: 77108523 Kit, 78108513 Hinge Only

      Door Application: Interior Door, Front Door, Fire Rated Door, Force Entry Resistant Door, Hotel Door, Theatre Door, Residential Garage Door, Soundproof Door

      Door Type: Self-Closing, Residential and Commercial Flush Doors

      Door Material: Wood Door, Hollow Core Door (Metal, Fiberglass FBG)

      Self-Closing Door Weight: Up to 220lb (100kg)

      Maximum Door Width: 48” (1220mm)

      Minimum Door Thickness: 1 ¾" (40mm)

      Adjustability: Vertical +/- 5/64" (2mm), Horizontal +/- 3/64" (1.25mm), Door Clearance from 5/64" (2mm) to 1/4" (6mm)

      Fire Rating: UL/cUL listed (20-minute)

      Fixing Method: Screw-on

      Color/Finish: Black Anodized

      Keywords: Concealed Closer, 3-way adjustable concealed hinge with a closer

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSureClose-ConcealFit-Doors
    • Familia de productoDoor Closers
    • Grupo de productosConcealed Hinge-Closers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Nombre UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
    • Descripción Uniclass 2015Gate hinges
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniClass Gate Hardware