Publique sus productos
SureClose® Flush Mount
SureClose® Flush Mount
SureClose® Flush Mount
SureClose® Flush Mount
SureClose® Flush Mount
SureClose® Flush Mount

    SureClose® Flush Mount

    Traducido por Google,

    Los cierrapuertas y bisagras hidráulicos SureClose® están diseñados para reemplazar las bisagras y cierrapuertas comerciales convencionales y voluminosos. Estos cierres de bisagra fuertes y resistentes brindan un rendimiento suave y sin atascos. La excelente ingeniería y el diseño patentado permiten una inteligente ocultación del sistema hidráulico en una carcasa notablemente pequeña. No se compromete la calidad con estos cierrapuertas y bisagras SureClose® de tamaño reducido. La bisagra SureClose® SM se diseñó para portones grandes de estilo industrial, como los que se encuentran en portones comerciales y residenciales pesados, además de portones de propiedad y portones alrededor de fábricas, escuelas, áreas de control de acceso y entradas de vehículos que no requieren cierre automático. El modelo SM cuenta con pasadores de bisagra extragrandes y cojinetes de empuje dobles diseñados para cargas elevadas. Ahorre dinero cuando se utiliza SM como bisagra de carga inferior junto con un cerrador SureClose® 57 o SureClose® 108. Todas las bisagras y cierrapuertas SureClose® vienen empaquetados con el soporte de montaje del portón incluido. Los soportes de montaje del poste se venden por separado. Soportes de montaje del portón de aluminio: Pretaladre con una broca de 5 mm y use tornillos pasantes avellanados n.° 14 o sujetadores. Consulte los soportes de poste para conocer los requisitos de sujeción.

    Especificaciones
    • Internally Mounted, Hydraulic, Gate Hinge-Closer
      • Powerful, hidden hydraulics
      • Maintenance free, with high corrosion resistance
      • Multiple adjustment options (force, speed)
      • Prevents gate-slam noise and gate damage
      • Self-closes gates up to 260 lb (120kg) – See chart
      • Non-self-closing models available
      • 50-micron anodizing (aluminum components)
      • Weld-on models – no need to grind before welding!
      • Mounting brackets sold separately
      • Gap variance ½” (13mm) • 5 Year Warranty*


      Brand: SureClose®

      Product Code: 75001213 – 75001214  – 75057213M – 75057214M – 75057223M – 75057224M

      Gate Application: Pool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Type: Self-Closing

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron

      Self-Closing Gate Weight: Up to 260lb (120kg)

      Approx Gate Size: 4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 2¼"+ (55mm)

      Ideal Gate Gap: ½" (13mm)

      Fixing Method: Screw-On, Bolt-On, Weld-On

      Color/Finish: Black Anodised

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSureClose-Flush-Mount
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de productosHinges
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Nombre UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
    • Descripción Uniclass 2015Gate hinges
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniClass Gate Hardware