Publique sus productos
SureClose ReadyFit 108
SureClose ReadyFit 108
SureClose ReadyFit 108

    SureClose ReadyFit 108

    Traducido por Google,
    Los cierrapuertas y bisagras hidráulicos SureClose® están diseñados para reemplazar las bisagras y cierrapuertas comerciales convencionales y voluminosos. Estos cierres de bisagra fuertes y resistentes brindan un rendimiento suave y sin atascos. La excelente ingeniería y el diseño patentado permiten una inteligente ocultación del sistema hidráulico en una carcasa notablemente pequeña. No se compromete la calidad con estos cierrapuertas y bisagras SureClose® de tamaño reducido. Cada modelo 'ReadyFit' hace honor a su nombre al proporcionar cómodas ranuras para tornillos y orificios para una fijación resistente. Se suministran tornillos Tek autoperforantes de 25mmx12g. Las ranuras permiten un ajuste vertical fino para una alineación rápida de la puerta. El ajuste horizontal se logra mediante un anillo de bloqueo ajustable incorporado que gira hacia adentro o hacia afuera según sea necesario para garantizar que la puerta esté nivelada y se logre la alineación general. Es notablemente simple para un producto de cierrapuertas de estilo comercial. Todas las bisagras y cierres SureClose® están hechos de aluminio de alta calidad. Los soportes de montaje de acero en forma de L opcionales se pueden soldar o sujetar a los marcos y postes de la puerta apropiados.
    Especificaciones
    • Externally Mounted, Hydraulic Self-Closing Hinge-Closer
      • Controlled quiet close
      • Gap variance of Min. ½” to Max. 1⅜” (12-35mm)
      • Multiple mounting options, includes fasteners
      • Safety gate models available
      • Final Snap Close Action - All 108 models
      • Alignment legs give double face-fixing strength
      • Emergency Override feature for safety and longevity
      • Minimum fence post size 2" (50mm)
      • 5 Year Warranty*

      BrandSureClose®
      Product Code74108313T, 74108315T, 74001313T, 74001315T
      Gate ApplicationFront Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate
      Gate TypeSelf-Closing, Non Self-Closing
      Gate MaterialAluminum, Steel/Ornamental Iron
      Self-Closing Gate WeightUp to 260lb (120kg)
      Approx Gate Size4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size2"+ (50mm)
      Ideal Gate Gap½”–1⅜” (12-35mm)
      Fixing MethodScrew-On, Weld-On
      Color/FinishBlack Anodised
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSureClose-ReadyFit-108
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de productosHinges
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-14
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones