Publique sus productos
SureClose ReadyFit 108 SF
SureClose ReadyFit 108 SF
SureClose ReadyFit 108 SF
SureClose ReadyFit 108 SF

    SureClose ReadyFit 108 SF

    Traducido por Google,
    Los cierrapuertas y bisagras hidráulicos SureClose® están diseñados para reemplazar las bisagras y cierrapuertas comerciales convencionales y voluminosos. Estos cierres de bisagra fuertes y resistentes brindan un rendimiento suave y sin atascos. La excelente ingeniería y el diseño patentado permiten una inteligente ocultación del sistema hidráulico en una carcasa notablemente pequeña. No se compromete la calidad con estos cierrapuertas y bisagras SureClose® de tamaño reducido. Cada modelo 'ReadyFit' hace honor a su nombre al proporcionar cómodas ranuras para tornillos y orificios para una fijación resistente. Se suministran tornillos Tek autoperforantes de 25mmx12g. Las ranuras permiten un ajuste vertical fino para una alineación rápida de la puerta. El ajuste horizontal se logra mediante un anillo de bloqueo ajustable incorporado que gira hacia adentro o hacia afuera según sea necesario para garantizar que la puerta esté nivelada y se logre la alineación general. Es notablemente simple para un producto de cierrapuertas de estilo comercial. Todas las bisagras y cierres SureClose® están hechos de aluminio de alta calidad. Los soportes de montaje de acero en forma de L opcionales se pueden soldar o sujetar a los marcos y postes de la puerta apropiados.
    Especificaciones
    • Externally Mounted, Hydraulic Self-Closing Hinge-Closer
      • Controlled quiet close
      • Gap variance of Min. ½” to Max. 1⅜” (12-35mm)
      • Screw-on or weld-on (screws and brackets included)
      • Final Snap-close action in all "108" models
      • Maximum opening angle 88º
      • Alignment legs give double face-fixing strength
      • Emergency Override feature for safety and longevity
      • Minimum fence post size 2" (50mm)
      • Must install a gate-stop to prevent the gate opening more than 90º
      • One Hinge-Closer (108) + one Plain Hinge (SM) hold up to 180lb (80kg) – See Chart
      • Two Hinge-Closers hold 260lb (120kg). See detailed table – See Chart

      BrandSureClose®
      Product Code74108323T, 74108325T
      Gate ApplicationPool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate
      Gate TypeSelf-Closing, Non Self-Closing
      Gate MaterialAluminum, Steel/Ornamental Iron
      Self-Closing Gate WeightUp to 180lb (80kg), Up to 260lb (120kg)
      Approx Gate Size4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size2"+ (50mm)
      Ideal Gate Gap½”–1⅜” (12-35mm)
      Fixing MethodScrew-On, Bolt-On, Weld-On
      Color/FinishBlack Anodised

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSureClose-ReadyFit-108-SF
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de productosHinges
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-13
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones