Publique sus productos
TruClose® Heavy Duty For Metal/Wood/Vinyl Gates
TruClose® Heavy Duty For Metal/Wood/Vinyl Gates
TruClose® Heavy Duty For Metal/Wood/Vinyl Gates
TruClose® Heavy Duty For Metal/Wood/Vinyl Gates
TruClose® Heavy Duty For Metal/Wood/Vinyl Gates
TruClose® Heavy Duty For Metal/Wood/Vinyl Gates

    TruClose® Heavy Duty For Metal/Wood/Vinyl Gates

    Traducido por Google,

    Las bisagras para puertas de seguridad TruClose® son las bisagras para puertas de seguridad para niños más confiables del mundo. Estas bisagras de polímero fueron ideadas para superar todos los problemas asociados con las bisagras de puertas convencionales: óxido, atascamientos, hundimientos y manchas. La gama de bisagras TruClose HEAVY DUTY está diseñada para puertas pesadas o con mucho tráfico que pesan hasta 70 kg. Los polímeros de grado de ingeniería y un resorte de cierre de acero inoxidable ofrecen bisagras diseñadas para durar toda la vida. Debido a su alto grado de seguridad y confiabilidad, las bisagras TruClose son ideales para puertas de seguridad para niños alrededor de piscinas*, guarderías, escuelas, hogares, parques infantiles y hoteles/resorts. Las bisagras TruClose son rápidas y fáciles de instalar y de ajustar para la velocidad de cierre automático. Vienen de serie con cubiertas decorativas negras, lo que significa que no hay sujetadores visibles. También están disponibles cubiertas de molduras metálicas pulidas o cromadas opcionales. Las bisagras TruClose® HEAVY DUTY vienen en una variedad de otras opciones, incluidas algunas con patas de fijación lateral (para ayudar a una instalación rápida y una fuerza de fijación adicional), una versión MultiAdjust que ofrece un notable ajuste de 3 vías (ajuste vertical, horizontal y de tensión) y una versión para puertas y vallas con postes redondos (p. ej., puertas de pistas de tenis, etc.). D&D ha vendido millones de estas galardonadas bisagras para puertas de seguridad TruClose® en todo el mundo. * Al instalar bisagras TruClose® en la puerta de una piscina, confirme siempre los requisitos de seguridad con el ayuntamiento o las autoridades de seguridad locales para garantizar el cumplimiento.

    Especificaciones
    • Self-Closing Hinges for High-Traffic & Pool Gates
      • For pool and safety gates install a hinge safety cap (optional)
      • Quick and easy to install
      • Self-closes gates up to 154 lb (70kg)
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Simple, adjustable closing tension (from either end of hinge)
      • Super-strong polymer and stainless steel construction
      • UV-stabilized and self-lubricating durability
      • Gloss black, decorative trim covers (no visible fasteners)
      • Optional 2 side-fixing legs for faster alignment & added strength

      BrandTruClose®
      Product CodeTCHD1S3
      Gate ApplicationPool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate
      Gate TypeSelf-Closing
      Gate MaterialAluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC
      Self-Closing Gate WeightUp to 154lb (70kg)
      Approx Gate Size4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size2"+ (50mm)
      Ideal Gate Gap¾" (19mm)
      Fixing MethodScrew-On
      Color/FinishBlack, White, Brushed Metallic, Polished Metallic


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTruClose-Heavy-Duty-for-metal-wood-vinyl-gates
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de productosHinges
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enAustralia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Nombre UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
    • Descripción Uniclass 2015Gate hinges
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniClass Gate Hardware