Publique sus productos
TruClose Heavy Duty
TruClose Heavy Duty
TruClose Heavy Duty

    TruClose Heavy Duty

    Traducido por Google,
    Las bisagras para puertas de seguridad TruClose® son las bisagras para puertas de seguridad para niños más confiables del mundo. Estas bisagras de polímero se diseñaron para superar todos los problemas asociados con las bisagras de portón convencionales: oxidación, atascamiento, pandeo y manchas. La gama de bisagras TruClose HEAVY DUTY está diseñada para puertas pesadas o de alto tráfico que pesan hasta 70 kg. Los polímeros de grado de ingeniería y un resorte de cierre de acero inoxidable brindan bisagras diseñadas para durar toda la vida. Debido a su alto grado de seguridad y confiabilidad, las bisagras TruClose son ideales para puertas de seguridad para niños alrededor de piscinas*, guarderías, escuelas, hogares, parques infantiles y hoteles/resorts. Las bisagras TruClose son rápidas y fáciles de instalar y ajustar para la velocidad de cierre automático. Vienen de serie con cubiertas de moldura negras, lo que significa que no hay sujetadores visibles. También están disponibles cubiertas opcionales de molduras metálicas pulidas o cromadas. Las bisagras TruClose® HEAVY DUTY vienen en una gama de otras opciones, incluidas algunas con patas de fijación lateral (para ayudar a una instalación rápida y mayor fuerza de fijación), una versión MultiAdjust que ofrece un notable ajuste de 3 vías (ajuste vertical, horizontal y de tensión) y una versión para portones y cercas con postes redondos (como en portones de canchas de tenis, etc.). D&D ha vendido millones de estas galardonadas bisagras para puertas de seguridad TruClose® en todo el mundo. * Al instalar bisagras TruClose® en la puerta de una piscina, siempre confirme cualquier requisito de seguridad con su Ayuntamiento local o las autoridades de seguridad para garantizar el cumplimiento.
    Especificaciones
    • Self-Closing Hinges for High-Traffic & Pool Gates
      • For pool and safety gates install a hinge safety cap (optional)
      • Quick and easy to install
      • Self-closes gates up 154 lb (70kg)
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Simple, adjustable closing tension (from either end of hinge)
      • Super-strong polymer and stainless steel construction
      • UV-stabilized and self-lubricating durability
      • Decorative trim covers available (no visible fasteners)
      • Optional 1 or 2 side-fixing legs for faster alignment & added strength

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTruClose-Heavy-Duty-TCHD1AL2S3BT
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de productosHinges
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-14
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones