Publique sus productos
TruClose® Mini Multi-Adjust
TruClose® Mini Multi-Adjust
TruClose® Mini Multi-Adjust

    TruClose® Mini Multi-Adjust

    Traducido por Google,

    Las bisagras de puerta TruClose® son las bisagras de puerta más confiables del mundo. Estas bisagras de polímero se diseñaron para superar todos los problemas asociados con las bisagras de portón convencionales: oxidación, atascos, pandeo y manchas. Las bisagras TruClose® MINI MULTI-ADJUST™ son bisagras versátiles diseñadas para portones y cercas con grandes espacios entre los portones. Son ideales para portones de metal, madera o vinilo pesados o de alto tráfico que pesen hasta 25 kg. Las bisagras TruClose son rápidas y fáciles de instalar y ajustar para la velocidad de cierre automático. Hay disponible una versión con postes redondos para puertas y vallas de tela metálica. D&D ha vendido millones de bisagras de puerta TruClose® galardonadas en todo el mundo.

    Especificaciones
    • Highly adjustable, Self Closing Hinge for metal, wood or vinyl gates
      • 3-way adjustment - vertical, horizontal & tension
      • Up to ¾" (19mm) adjustment
      • Two models for gate gaps up to 1½" & 2" (38 & 50mm)
      • Self-closes wood and vinyl gates up 55lb (25kg)
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Made from super-strong engineered polymer
      • UV stabilized, self-lubricating durability
      • Internal stainless steel spring and components
      • Easy alignment legs & adjustment slots

      Brand: TruClose®

      Product Code: TCAMA1 – TCAMA2 – TCAMA2WT

      Gate Application: Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Self-Closing

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Self-Closing Gate Weight: Up to 55lb (25kg)

      Approx Gate Size: 4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1¼"+ (30mm)

      Ideal Gate Gap: 1" (29mm), 1½" (35mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black, White

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTruClose-Mini-Multi-Adjust
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de productosHinges
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enAustralia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Nombre UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
    • Descripción Uniclass 2015Gate hinges
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniClass Gate Hardware