Publique sus productos
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty

    TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty

    Traducido por Google,

    Las bisagras de puerta TruClose® son las bisagras de puerta más confiables del mundo. Estas bisagras de polímero se diseñaron para superar todos los problemas asociados con las bisagras de portón convencionales: oxidación, atascos, pandeo y manchas. Las bisagras TruClose® MULTI-ADJUST™ son las bisagras para puertas más ajustables del mundo. Son ideales para puertas de madera o vinilo pesadas o de alto tráfico que pesen hasta 60 kg. Las bisagras TruClose son rápidas y fáciles de instalar y ajustar para la velocidad de cierre automático. D&D ha vendido millones de bisagras de puerta TruClose® galardonadas en todo el mundo.

    Especificaciones
    • Highly Adjustable Gate Hinges for Wood & Vinyl Gates
      • 3-way adjustment - vertical, horizontal & tension
      • Up to ¾" (19mm) adjustment
      • Self-closes wood and vinyl gates up 132 lb (60kg)
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Made from super-strong engineered polymer
      • Internal stainless steel spring and components
      • UV stabilized, self-lubricating durability
      • Only one person needed to hang large gates
      • Easy alignment legs & adjustment slots

      Brand: TruClose®

      Product Code: TCHDMA1 – TCHDMA1WT

      Gate Application: Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Pet Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Self-Closing

      Gate Material: Wood, Vinyl/PVC

      Self-Closing Gate Weight: Up to 60kg (132lb)

      Approx Gate Size: 3ft W x 6ft H (1m x 1.8m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 3"+ (80mm)

      Ideal Gate Gap: 1" (25mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black, White

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTruClose-Multi-Adjust-Heavy-Duty
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de productosHinges
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enAustralia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Nombre UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
    • Descripción Uniclass 2015Gate hinges
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniClass Gate Hardware