Publique sus productos
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3

    TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3

    Traducido por Google,

    Las bisagras TruClose® son las más confiables del mundo. Estas bisagras de polímero de alta resistencia fueron diseñadas para solucionar todos los problemas asociados con las bisagras convencionales: oxidación, atascamiento, descolgamiento y manchas. Las bisagras TruClose® MULTI-ADJUST™ son las más ajustables del mundo. Son ideales para puertas de vinilo o composite de cierre automático, pesadas o de alto tráfico, de hasta 70 kg (154 lb). Las bisagras TruClose MultiAdjust son rápidas y fáciles de instalar y ajustar para una velocidad de cierre automático. ¡Su alta capacidad de ajuste soluciona el problema del descolgamiento de la puerta para siempre!

    Especificaciones
    • Highly Adjustable Gate Hinges for Vinyl or composite Gates

      • 3-way adjustment – horizontal, vertical and tension
      • Solves gate sag for good!
      • Self-closes vinyl or composite gates up to 154 lb (70kg)
      • Quick and simple horizontal and vertical adjustment dials
      • Easy tension adjustment from both ends of the hinge
      • Gate gap variance range of 5/8” to 1-11/16” (16mm to 43mm)
      • Vertical adjustment range up to 15/16” (24mm)
      • UV stabilized, super-strong engineered polymer
      • Internal stainless steel spring
      • Removable hinge covers and fasteners included
      • Reversible mounting (right or left handed gate installation)



      BrandTruClose®
      Product CodeTCHDMA1S3BT, TCHDMA1S3WT
      Gate ApplicationFront Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Pet Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate
      Gate TypeSelf-Closing
      Gate MaterialVinyl/PVC, Composite
      Self-Closing Gate WeightUp to 154 lb (70kg)
      Approx Gate Size4ft W x 6ft H (1.8m x 1.2m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size3"+ (75mm)
      Ideal Gate Gap5/8 -1 11/16" (16-43mm)
      Fixing MethodScrew-On
      Color/FinishBlack, White



    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTruClose-Multi-Adjust-Heavy-Duty-Series-3
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de productosHinges
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enAustralia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Nombre UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
    • Descripción Uniclass 2015Gate hinges
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniClass Gate Hardware