Publique sus productos
TruClose® Regular
TruClose® Regular
TruClose® Regular

    TruClose® Regular

    Traducido por Google,

    Las bisagras para puertas de seguridad TruClose® son las bisagras para puertas de seguridad para niños más confiables del mundo. Estas bisagras de polímero se diseñaron para superar todos los problemas asociados con las bisagras de portón convencionales: oxidación, atascos, pandeo y manchas. Los polímeros de grado de ingeniería y los resortes de cierre de acero inoxidable brindan bisagras diseñadas para durar toda la vida. Debido a su alto grado de seguridad y confiabilidad, las bisagras TruClose son ideales para puertas de seguridad para niños alrededor de piscinas*, guarderías, escuelas, hogares, parques infantiles y hoteles/resorts. Los modelos de bisagras TruClose REGULAR son ideales para la mayoría de las puertas de postes cuadrados que pesan hasta 30 kg. Las bisagras TruClose son rápidas y fáciles de instalar y ajustar para la velocidad de cierre automático. Vienen de serie con cubiertas de moldura negras, lo que significa que no hay sujetadores visibles. También están disponibles cubiertas opcionales de molduras metálicas pulidas o cromadas. Las bisagras TruClose® REGULAR vienen en una gama de otras opciones, incluidos modelos con patas de fijación lateral (para ayudar a una instalación rápida y mayor fuerza de fijación) y una versión MiniMulti que ofrece ajuste de 3 vías (vertical, horizontal y ajuste de tensión) en ángulo recto. y versiones de poste redondo. D&D ha vendido millones de estas galardonadas bisagras para puertas de seguridad TruClose® en todo el mundo. * Al instalar bisagras TruClose® en la puerta de una piscina, siempre confirme cualquier requisito de seguridad con su Ayuntamiento local o las autoridades de seguridad para garantizar el cumplimiento.

    Especificaciones
    • Adjustable, self closing hinges for Metal to Wood gates
      • For safety gates install a hinge safety cap (optional)
      • Quick and easy to install
      • Self-closes gates up 66lb (30kg)
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Simple, adjustable closing tension (from either end of the hinge)
      • Super-strong polymer and stainless steel construction
      • UV-stabilized and self-lubricating durability
      • Gloss black, decorative trim covers (no visible fasteners)
      • Optional 2 side-fixing legs for faster alignment & added strength

      Brand: TruClose®

      Product Code: TCA2S3BT – TCA2L2S3BT

      Gate Application: Pool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Pet Gate, Playground Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Type: Self-Closing

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Self-Closing Gate Weight: Up to 66lb (30kg)

      Approx Gate Size: 3ft W x 5ft H (90cm x 1.5m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1"+ (25mm)

      Ideal Gate Gap: ¾" (19mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black, White, Brushed Metallic, Polished Metallic

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTruClose-Regular
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de productosHinges
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enAustralia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Nombre UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
    • Descripción Uniclass 2015Gate hinges
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniClass Gate Hardware