Publique sus productos
TruClose® Regular For Metal to Wood Gates
TruClose® Regular For Metal to Wood Gates
TruClose® Regular For Metal to Wood Gates

    TruClose® Regular For Metal to Wood Gates

    Traducido por Google,

    Las bisagras para puertas de seguridad TruClose® son las bisagras para puertas de seguridad para niños más confiables del mundo. Estas bisagras de polímero fueron ideadas para superar todos los problemas asociados con las bisagras de puertas convencionales: óxido, atascamientos, hundimientos y manchas. Los polímeros de grado de ingeniería y los resortes de cierre de acero inoxidable brindan bisagras diseñadas para durar toda la vida. Debido a su alto grado de seguridad y confiabilidad, las bisagras TruClose son ideales para puertas de seguridad para niños alrededor de piscinas*, guarderías, escuelas, hogares, parques infantiles y hoteles/resorts. Los modelos de bisagras TruClose REGULAR son ideales para la mayoría de puertas de postes cuadrados que pesan hasta 30 kg. Las bisagras TruClose son rápidas y fáciles de instalar y de ajustar para la velocidad de cierre automático. Vienen de serie con cubiertas decorativas negras, lo que significa que no hay sujetadores visibles. También están disponibles cubiertas de molduras metálicas pulidas o cromadas opcionales. Las bisagras TruClose® REGULAR vienen en una variedad de otras opciones, incluidos modelos con patas de fijación lateral (para ayudar a una instalación rápida y mayor resistencia de fijación) y una versión MiniMulti que ofrece ajuste de 3 vías (vertical, horizontal y ajuste de tensión) en escuadra. y versiones de poste redondo. D&D ha vendido millones de estas galardonadas bisagras para puertas de seguridad TruClose® en todo el mundo. * Al instalar bisagras TruClose® en la puerta de una piscina, confirme siempre los requisitos de seguridad con el ayuntamiento o las autoridades de seguridad locales para garantizar el cumplimiento.

    Especificaciones
    • Adjustable, self closing hinges for Metal to Wood gates
      • For safety gates install a hinge safety cap (optional)
      • Quick and easy to install
      • Self-closes gates up 66lb (30kg)
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Simple, adjustable closing tension (from either end of hinge)
      • Super-strong polymer and stainless steel construction
      • UV-stabilized and self-lubricating durability
      • Gloss black, decorative trim covers (no visible fasteners)
      • Optional 2 side-fixing legs for faster alignment & added strength

      BrandTruClose®
      Product CodeTCA2S3BT,TCA2L2S3BT
      Gate ApplicationPool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate,Pet Gate, Playground Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate
      Gate TypeSelf-Closing
      Gate MaterialAluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC
      Self-Closing Gate WeightUp to 66lb (30kg)
      Approx Gate Size3ft W x 5ft H (90cm x 1.5m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size1"+ (25mm)
      Ideal Gate Gap¾" (19mm)
      Fixing MethodScrew-On
      Color/FinishBlack, White, Brushed Metallic, Polished Metallic


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTruClose-Regular-for-metal-to-wood-gates
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de productosHinges
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enAustralia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Nombre UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
    • Descripción Uniclass 2015Gate hinges
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniClass Gate Hardware