Publique sus productos
3 Esybox Max 85/120 GAS 3x380-480 50/60 DW
Dab Pumps

3 Esybox Max 85/120 GAS 3x380-480 50/60 DW

Traducido por Google,

Sistema compacto de aumento de presión equipado con tuberías de recolección con válvulas de cierre y válvulas antirretorno de acuerdo con NEN 1006, hojas de trabajo de agua Vewin WB4.2 y WB 4.3 y publicaciones ISSO 55.1 y 55.2.

Variador de frecuencia con transductor de presión y caudalímetro para cada bomba. Ciclo automático de la bomba según las horas de funcionamiento, toma de control automática en caso de fallo y reinicio automático tras un corte de suministro eléctrico.

El bastidor está equipado con amortiguadores de vibraciones. Todas las bombas Esyline incorporan Dconnect para monitorización en línea y control remoto por internet. El consumo de corriente nominal por bomba es de 5,6 amperios.

Capacidad máxima por bomba hasta 290 l/min

Altura máxima 96 metros
Líquido a bombear: agua limpia, libre de sólidos, no viscosa, no agresiva, no cristalizada y químicamente neutra.
Rango de temperatura del líquido de 0°C a +50°C
Temperatura ambiente máxima +55°C
Presión máxima de trabajo 12,0 bar (1200 kPa)
Clase de protección del motor IPX5
Clase de aislamiento F
Instalación Unidad de aumento de presión enchufable sobre patín

Sistema de bomba de conectividad equipado con Dconnect

Especificaciones técnicas
  • Referencia3-esybox-max-85120T-dw
  • Familia de productoBoosters Drinkwater
  • Grupo de productosBoosters Drinkwater
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-13
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Código ETIMEC010737
  • Nombre ETIMPressurisation unit

Disponibilidad en regiones

Europa
Bélgica
Países Bajos

Productos similares