Publique sus productos
A/B/D
A/B/D
A/B/D
    Dab Pumps

    A/B/D

    4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Los circuladores de rotor húmedo DAB A, B y D están diseñados para la circulación de agua en sistemas de calefacción y acondicionamiento civiles y comerciales. Cuerpo bomba de hierro fundido y cuerpo motor de aluminio fundido a presión. Impulsor de tecnopolímero. Serie A con entrada y salida roscada, serie B con entrada y salida embridada, serie doble D con entrada y salida embridada. Motor asíncrono bipolar de tres velocidades en la versión monofásica y de dos velocidades en la versión trifásica. Protección de sobrecarga térmica incorporada en la versión monofásica. La versión doble se suministra de serie con una válvula de succión automática incorporada en el puerto de entrega para evitar la recirculación de agua a través de la unidad cuando no está funcionando y una brida ciega para dar servicio a cualquiera de los dos motores.

    Especificaciones
    • APPLICATIONS

      Pump for hot or cold water circulation in small community central heating and air conditioning systems for both civil and industrial applications, of the closed circuit pressurized or open circuit type.

      CONSTRUCTION FEATURES

      Pump body in cast iron and motor in die cast aluminium.

      Impeller in technopolymer, motor shaft in hardened stainless steel held in graphite bearings lubricated by the pumping medium.

      Pump body with threaded ports.

      Rotor protective jacket, stator jacket, and closing flange in stainless steel.

      The two-pole asynchronous wet rotor motor features three-speed operation.

      Integral thermal probe in single-phase version.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA-B-D
    • Familia de productoCirculators
    • Grupo de productosWet Rotor Circulators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código ETIMEC010980
    • Nombre ETIMBuilt-in circulation pump
    • Nombre UNSPSCCirculating pumps
    • Código UNSPSC40151504
    • Código Uniclass 2015Pr_65_53
    • Descripción Uniclass 2015Pump products
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 35 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCirculating, Domestic Water Heat Exchangers
    • Número OmniClass23-27 17 00
    • Título OmniClass Pumps
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía