Publique sus productos
ALME/ALPE
Dab Pumps

ALME/ALPE

Traducido por Google,

Bomba de circulación de agua fría o caliente con conexiones en línea, apta para instalarse directamente en las tuberías de plantas civiles e industriales de calefacción, aire acondicionado, refrigeración y agua sanitaria. Particularmente versátil gracias al uso del inversor MCE/C, que ofrece características de rendimiento capaces de adaptarse automáticamente a las diferentes necesidades del sistema, manteniendo una presión diferencial constante.

Rango de trabajo: de 1 a 8,4 m³/h con altura de hasta 21 metros.

Presión de trabajo: 10 bar (1000 kPa).

Voltaje estándar: monofásico 220-240 V, 50/60 Hz.

Rango de temperatura del líquido: de -15 °C a +120 °C.

Especificaciones
  • Circulator for hot or cold water with in-line ports, suitable for installation directly on the pipes in civil and industrial heating air conditioning, refrigeration, and domestic water systems.

    Extremely versatile thanks to the use of the MCE/C inverter, the circulator performance is such as to allow automatic adaptation to meet the various requirements of the system, while keeping pressure differentials unchanged.

    Pump body and motor support in cast iron. 2" M-GAS inlet and outlet. Impeller in technopolymer, carbon/ceramic mechanical seal.

    Four-pole totally enclosed asynchronous motor with external cooling for version ALME and two pole motor for version ALPE.

    Rotor mounted on oversized greased sealed-for-life ball bearings to ensure silent running and long life.

    Constructed following the CEI 2-3 standards.

    Operating range: from 1 to 8.4 m3/h with head up to 21 meters.

    Liquid temperature range: from -15 °C to +120°C.

    Liquid quality requirements: clean, free from solid or abrasive substances, not viscous, not aggressive, not crystallised and chemically neutral, characteristics similar to water - maximum glycol percentage 30 % (for different glycol percentages, please contact the Technical Assistance Service).

    Installation: fixed horizontally.

    Maximum ambient temperature: +40°C.

    Maximum working pressure: 10 bar (1000 kPa).

    Protection rating: IP 55.

    Insulation class: F.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaALME-ALPE
  • Familia de productoElectronic In Line Pumps
  • Grupo de productosElectronic In Line Pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Nombre UNSPSCCirculating pumps
  • Código UNSPSC40151504
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 35 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCirculating, Domestic Water Heat Exchangers