Publique sus productos
DIVERTRON
DIVERTRON
    Dab Pumps

    DIVERTRON

    Traducido por Google,

    Divertron de DAB es una bomba multiimpulsor electrónica sumergible para agua limpia diseñada para aumentar la presión del agua, reutilizar el agua de lluvia, jardinería y riego en el servicio de edificios residenciales. Divertron es ideal para el uso en sistemas de recuperación de agua de lluvia y para aumentar la presión del agua de una cisterna o un tanque, que puede usarse, por ejemplo, para el riego de jardines o huertas. Divertron integra un presostato, un sensor de caudal y la electrónica de control para el encendido y apagado automático. El funcionamiento automático permite que la bomba arranque y se detenga de forma autónoma según los requisitos del sistema y la protege del funcionamiento en seco. La bomba se suministra con condensador de arranque integrado (está dentro de un compartimento accesible sin desmontar la bomba), una válvula de retención y un cable de alimentación de 15 metros con enchufe. La bomba está disponible con filtro antiescombros de tecnopolímero o con conexión para kit de aspiración con flotador (versión X).

    Especificaciones
    • Flow rate: from1 m3/h to 5,4 m3/h

      Head up to: 45 m (900 version), 30 m (650 version)

      Maximum immersion depth:12 m

      Type of pumped liquid: Clean, free from solid or abrasive substances, non-viscous, non-aggressive, non-crystallized and chemically neutral

      Liquid temperature range: From 0°C to +35°C

      Maximum immersion depth: 15 m

      Flanges, thread: 1" (supplied as standard with a four-section fitting-reducer)

      Pump maximum diameter:160 mm

      Impeller/s material: Technopolymer

      Maximum number of starts: 20/h

      Protection class: IP 68

      Motor insulation class: F

      Single phase power input: 230 V 50 Hz

      Power cable (m) and plug: 15 m H07RNF with power plug

      Possible type of installation: Fixed or movable in vertical position

      Special versions on request:Cable of different light, different type of power plug

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadivertron
    • Familia de productoSubmersible Pumps
    • Grupo de productosSubmersible Monobloc Multistage Pumps 5''
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-17
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código ETIMEC010733
    • Nombre ETIMSubmersible wastewater pump
    • Nombre UNSPSCSubmersible pumps
    • Código UNSPSC40151513
    • Código Uniclass 2015Pr_65_53_24_86
    • Descripción Uniclass 2015Submersible pumps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 29.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSubmersible Sewerage Pumps
    • Número OmniClass23-27 17 00
    • Título OmniClass Pumps
    • CSI UniFormat II CódigoD2090
    • CSI UniFormat II TítuloOther Plumbing Systems