Publique sus productos
Euro-Euroinox-AD-Booster-sets
Dab Pumps

Euro-Euroinox-AD-Booster-sets

Traducido por Google,
Grupos de presión especialmente indicados para uso doméstico y pequeños sistemas civiles, agrícolas o industriales, donde la función requerida es el autocebado de la bomba (capacidad de succión también en presencia de burbujas de aire). Sus principales características son la confiabilidad, la operación simple y el requisito mínimo de mantenimiento.
Especificaciones
  • Pressure booster sets particularly suited for domestic use, and small civil, agricultural, or industrial systems, where the function required is the selfpriming of the pump (suction capability also if air bubbles are present). Their main features are reliability, simple operation, and minimum maintenance requirements.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEuro-Euroinox-AD-Booster-sets
  • Familia de productoVSD Booster set
  • Grupo de productosVSD Booster set
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-12-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 11 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDomestic Water Pumps
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures