Publique sus productos
Euro-Euroinox-Booster-sets
Dab Pumps

Euro-Euroinox-Booster-sets

Traducido por Google,
Conjuntos de elevación de agua especialmente indicados para uso doméstico y pequeños sistemas civiles, agrícolas o industriales. Sus principales características son la máxima fiabilidad, la sencillez de funcionamiento y la ausencia de mantenimiento. Los conjuntos se suministran de serie con tanques y con conector de suministro de aire.
Especificaciones
  • Water lifting sets particularly suited for domestic use, and small civil, agricultural, or industrial systems. Their main features are utmost reliability, simple operation, and the fact that no maintenance is required. The sets are supplied as standard with tanks and with air supply connector. 2 EURO multistage centrifugal electric pumps. Tropicalized galvanized sheet steel base complete with 4 rubber anti-vibration feet. Suction and delivery manifolds in tropicalized galvanized steel. 2 membrane tanks. Ball valves with unions on the suction and delivery ports of each pump. Check valves on the suction port of each pump. 1 1/4" air supply connection at the suction of each pump. 2 tropicalized galvanized cast iron female plugs for closing the manifolds. 1 pressure transmitter on the delivery manifold (pressure detection).
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEuro-Euroinox-Booster-sets
  • Familia de productoBooster set
  • Grupo de productosBooster set
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-12-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 11 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDomestic Water Pumps
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures