Publique sus productos
K SINGLE IMPELLER
K SINGLE IMPELLER
    Dab Pumps

    K SINGLE IMPELLER

    4.4 de 5 estrellas4.4(19 reseñas)
    Traducido por Google,

    Bomba centrífuga monoimpulsor apta para sistemas domésticos, civiles, industriales y agrícolas, y para usos de decantación, mezcla y riego.

    Rango de trabajo: de 1,8 a 96 m3/h, con altura de hasta 62 metros.

    Presión máxima de trabajo: K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 14/400 : 6 bar (600 kPa), K 36/200, K 40/200 , K 55/200, K 11/500, K 18/500, K 28/500 : 8 bar (800 kPa), K 40/400, K 50/400, K 30/800, K 40/800, K 50 /800, K 20/1200, K 25/1200, K 35/1200 : 10 bar (1000 kPa)

    Instalación: posición horizontal o vertical, siempre que el motor esté siempre por encima de la bomba.

    Rango de temperatura del líquido: K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 36/200, K 40/200 : de -10 °C a +50 °C.
    Resto del rango: de -15 °C a +110 °C.

    Especificaciones
    • APPLICATIONS

      Single-impeller centrifugal pump suitable for domestic, civil, industrial and agricultural systems, and for decanting, mixing and irrigation uses.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

      Pump body and motor support in cast iron.

      Technopolymer or cast iron impeller, as per the TECHNICAL DATA table.

      Carbon/ceramic mechanical seal.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

      Closed asynchronous type, external ventilation cooling.

      Rotor running on ball bearings, oversized to ensure low noise and durability.

      Standard built-in thermo-amperometric protection. Capacitor permanently fitted on single phase versions.

      For the protection of the three-phase motor, we recommend the use of remote overload cut-outs, in compliance with current local regulations.

      Construction according to CEI 2-3.

      IE2 motors as standard, from 0,75 kW to 5,5 kW - IE3 ≥ 7,5 kW

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaK-SINGLE-IMPELLER
    • Familia de productoCentrifugal Pumps
    • Grupo de productosCentrifugal Pumps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Nombre UNSPSCCentrifugal pumps
    • Código UNSPSC40151503
    • Código Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
    • Descripción Uniclass 2015Centrifugal pumps
    • Número OmniClass23-27 17 13
    • Título OmniClass Centrifugal Pumps
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING