Publique sus productos
KVCXE-MCEP-DCONNECT-Booster-sets
Dab Pumps

KVCXE-MCEP-DCONNECT-Booster-sets

Traducido por Google,

2, 3 KVCXE MCE-P DCONNECT de DAB son grupos de presión con 2 o 3 bombas KVCX con variador de frecuencia MCE-P y DConnect Box instalados de serie. Diseñado para la presurización en el servicio de edificios comerciales y para tareas de riego también en la agricultura. El aumento de la presión del agua mediante el uso de bombas verticales de impulsores múltiples limita el tamaño total de la unidad. 2, 3 KVCXE MCE-P tiene un vaso de expansión por unidad. DConnect Box incluido de serie, instalado en panel IP65. El servicio en la nube de DConnect es manejable desde el sitio web internetofpumps.com o desde la aplicación DConnect (para Android o iOs ), es posible controlar las instalaciones incluso de forma remota y recibir alarmas en tiempo real a través de una interfaz de usuario extremadamente funcional y clara.

Especificaciones
  • Pressure booster sets with 2 or 3 KVCX pumps with MCE-P inverter and DConnect Box installed as standard, designed for pressure boosting in civil and commercial applications and for watering systems used also in agriculture. DConnect Box included as standard, installed in an IP65 panel. The DConnection cloud service can be accessed via the site internetofpumps.com or the DConnect App (for Android or iOS) which has an extremely user-friendly interface for controlling the installations remotely and receiving alarms in real time.

    CONSTRUCTION CHARACTERISTICS OF THE PUMP

    Impellers, diffuser bodies, diffusers and suction body in technopolymer. AISI 304 stainless steel pump liner with delivery connection and adjustment rings.

    Carbon-ceramic mechanical seal.

    CONSTRUCTION CHARACTERISTICS OF THE MOTOR

    Air-cooled asynchronous motor. Stainless steel pump shaft. Single-phase version with built-in thermal and current protection, and permanent split capacitor as standard. Protection to be provided by the user for the three-phase version.

    FEATURES OF THE INVERTER

    MCE/P is an inverter for control and electrical protection. It is air-cooled by the motor fan and has a display for easy configuration. It can also drive three-phase pumps of up to 15 kW. Pressure sensor provided with the set. Flow sensor available as an accessory.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKVCXE-MCEP-DCONNECT-Booster-sets
  • Familia de productoBooster set
  • Grupo de productosBooster set
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Dispositivo portátil de caudal
  • Código ETIMEC010737
  • Nombre ETIMPressurisation unit
  • Nombre UNSPSCPumps
  • Código UNSPSC401515
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_86_66
  • Descripción Uniclass 2015Pressure booster pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 21 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydronic Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps
  • CSI UniFormat II CódigoD2020
  • CSI UniFormat II TítuloDomestic Water Distribution