Publique sus productos
Daewoo RTE18GSSLD Top Mount Refrigerator
Daewoo RTE18GSSLD Top Mount Refrigerator
Daewoo RTE18GSSLD Top Mount Refrigerator
Daewoo RTE18GSSLD Top Mount Refrigerator
Daewoo RTE18GSSLD Top Mount Refrigerator
    Daewoo

    Daewoo RTE18GSSLD Top Mount Refrigerator

    Traducido por Google,
    • 18 pies cúbicos
    • Fácil de usar: con 2 gavetas para frutas y verduras con control de humedad, estantes de vidrio ajustables y estuche utilitario, ¡el almacenamiento de alimentos nunca ha sido tan fácil!
    • Lujoso: ¡la iluminación LED brillante y los compartimientos transparentes en las puertas brindan una sensación elegante sin sacrificar la practicidad!
    • Amplio: tenga más espacio para la organización con una capacidad de alimentos frescos de 13 Cu. Ft y una capacidad de alimentos congelados de 5 Cu. Pie.
    • Dimensiones: este refrigerador mide ANCHO: 29,84 pulgadas, PROFUNDIDAD: 32,32 pulgadas, ALTO: 66,57 pulgadas.
    • Compatible con máquina de hielo: la máquina de hielo se vende por separado, NO incluida. Modelo de máquina de hielo compatible #: IM18.

    Como se muestra en Amazon.com

    #Daewoo #Refrigerador de montaje superior #Refrigerador de acero inoxidable #Refrigerador

    Especificaciones
    • Technical Details

      Part Number: RTE18GSSLD
      Item Weight: 65.1 pounds
      Product Dimensions: 32.3 x 29.8 x 66.6 inches
      Item model number: RTE18GSSLD
      Size: 18 Cu.Ft.
      Color: Stainless
      Style: Ice Maker
      Installation Method: Free Standing
      Item Package Quantity: 1
      Certification: Not Applicable
      Special Features: Semi-Electronic Refrigeration, 5 Crystal Clear Refrigerator Door Bins, 2 Crystal Clear Freezer Door Bins, Utility Case, LED lighting
      Included Components: Clear Dairy Compartment, Crystal Clear Refrigerator Door Bins, Crisper Drawers

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDaewoo-RTE18GSSLD-Top-Mount-Refrigerator
    • Familia de productoRefrigerator
    • Grupo de productosTop Mount
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Nombre UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • Código UNSPSC52
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Appliances
    • Número OmniClass23-21 23 39
    • Título OmniClass Residential Kitchen and Dining Room Furniture