Publique sus productos
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
SEPS2BIM

K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back

3.8 de 5 estrellas3.8(59 reseñas)
Traducido por Google,
Cafetera automática de adelante hacia atrás que ahorra espacio. Este equipo incluye tanque de calentamiento, conexión para suministro de agua fría, servicio de decantador con tres quemadores, embudo y controlador de flujo de agua. La unidad se utiliza para preparar café semiautomáticamente en cafeterías e instituciones comerciales. La unidad corta automáticamente el flujo de agua cuando ha pasado suficiente agua para llenar la olla. La unidad normalmente se suministra conectada con un grifo de agua caliente al costado para preparar otras bebidas calientes (té, sidra, cacao, etc.). La dimensión de la altura de la base de datos no incluye el espacio libre para los decantadores de café que se calientan en los quemadores superiores.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaK1552
  • Familia de productoBrewer
  • Grupo de productosCoffee
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)530
  • Ancho (mm)230
  • Profundidad (mm)560
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles