Publique sus productos
Ceiling mounted duct type (FXMQ-MA)
Archivados

Ceiling mounted duct type (FXMQ-MA)

Se oculta discretamente en el techo: solo se ven las rejillas de aspiración y descarga La presión estática externa de hasta 270 Pa facilita el uso de conductos flexibles de varias longitudes Unidad de gran capacidad: hasta 31,5 kW de capacidad de calefacción
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFXMQ-MA
  • Familia de productoVRV Indoor
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-06-18
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701